(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。
【特長】
・切り継ぎが容易。
・ピッチ35mm/内高さ22mm。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 弊社では絞り込み条件で選択可能な型番のみ取り扱いしております。
  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線・配管の保護用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/29
    可動部に接続する配線・エアーチューブが綺麗にまとまるので良いです。
    サイズは大きめを選定しておく方が後々助かります。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    可動部のチューブ、配線処理
    評価 4.0満足度:4.02022/08/29
    各メーカーの様々なサイズが選定できるようになっており、装置に適したものを
    使用することができました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルガイドとして
    評価 4.0満足度:4.02021/11/22
    問題なく使えて便利なのですが大きめを選定しないと内部でケーブルがずれていくことがあります。
    選定がもう少しわかりやすくなるのと3Dがダウンロードできるようになればよりよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社設備に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/09/15
    自社で新規に制作した設備機械に使用しています。設備機械の中の可動部分のケーブルガイド用としてこの商品を使用しています。以前から使っていた機械の物と同じメーカー品を使ったので、特に問題もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の買い足し
    評価 5.0満足度:5.02021/09/01
    装置内のケーブルベアの部品で足りない部品があったので、急きょ固定端と移動端のプラプラケットを買い足しました。すぐにでも欲しい状況だったので、ミスミで購入しました。椿本チエインのケーブルベアは良く使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置内のケーブルベアに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/09/01
    装置内のケーブルベアに、このプラケーブルベヤ(TKP35H22)を使用しました。アームが開閉するので、ロボットケーブルを収納しやすく、使いやすいです。また、動きがスムーズで、摺動性も良いです。ケーブルベアはだいたい椿本チエイン製品を使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置内のケーブルベアに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/01
    当社で使う装置内のケーブルベアに、このプラケーブルベアを使用しました。椿本チエインのケーブルベアは、当社では以前から良く使っています。他の設計担当者から、縦仕切板を使うと、評判が良かったと聞いていたので、今回は縦仕切板を使いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の可動部
    評価 5.0満足度:5.02021/08/17
    設備の可動部に使用しました。
    サイズも豊富で使いやすいです。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線 エアー配管の稼働部に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/06
    低摩耗仕様が選べるので用途に応じた使い分けができる。いつも大きめのサイズを選定している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線や配管の流しに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/05/20
    動きのある装置を組付ける際には、必ず必要となります。大変便利ですが、一度だけ無理をしてけがをしたこともありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブル保護
    評価 3.0満足度:3.02019/10/30
    壊れた現物と同じものは廃盤になっており、ミスミさんの安価なもので探そうと思ったが、ブラケットの形式が分かりにくく、結局椿本のサイトで同等品を確認し買うことに。カタログを載せてるだけでは分かりにくい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    材料試験機の駆動部
    評価 1.0満足度:1.02017/07/22
    商社経由だと送料が発生する為ミスミさんを利用しました。ブラケットとセット型式で購入するより別々で手配した方が安価です。普通は逆と思いますが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

    TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

    TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                        TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

                        TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   7日目~   6日目~   7日目~   3日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フルカバー 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 22 14 15 10 15 34 32 56 46 11 25 22 39
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 19 12 12 - 12 31 - 50 41 7 22 - 35
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。