(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP25H15W15-FI
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) プラケーブルベヤ

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) TKP25H15W15-FI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
348円
税込単価
383円

ベーシックタイプのプラケーブルベヤ TKP型。【特長】・切り継ぎも容易。・ピッ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    15
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    12
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP25H15W15-FI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP25H15W15-FI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブラケット寸法図
断面寸法図

断面

製品仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

構造

製品の構造図

リンク数の計算

リンク数の計算方法

規格表

-本体-

型番内幅W屈曲半径R質量 kg/m
TKP25H15-30W15R2815280.3
TKP25H15-30W15R3737
TKP25H15-30W15R5050
TKP25H15-30W20R282028
TKP25H15-30W20R3737
TKP25H15-30W20R5050
TKP25H15-30W30R283028
TKP25H15-30W30R3737
TKP25H15-30W30R5050

-プラブラケット-

型番適用ケーブルベヤ本体質量 g/個
TKP25H15W15-MOTKP25H15-30W15R**6
TKP25H15W15-MI
TKP25H15W15-FO
TKP25H15W15-FI
TKP25H15W20-MOTKP25H15-30W20R**8
TKP25H15W20-MI
TKP25H15W20-FO
TKP25H15W20-FI
TKP25H15W30-MOTKP25H15-30W30R**15
TKP25H15W30-MI
TKP25H15W30-FO
TKP25H15W30-FI
型番内幅W屈曲半径R質量 kg/m
TKP25H15-30W15R28M15280.3
TKP25H15-30W15R37M37
TKP25H15-30W15R50M50
TKP25H15-30W20R28M2028
TKP25H15-30W20R37M37
TKP25H15-30W20R50M50
TKP25H15-30W30R28M3028
TKP25H15-30W30R37M37
TKP25H15-30W30R50M50
型番適用ケーブルベヤ本体質量 g/個
TKP25H15W15M-MOTKP25H15-30W15R**M6
TKP25H15W15M-MI
TKP25H15W15M-FO
TKP25H15W15M-FI
TKP25H15W20M-MOTKP25H15-30W20R**M15
TKP25H15W20M-MI
TKP25H15W20M-FO
TKP25H15W20M-FI
型番適用ケーブルベヤ本体質量 g/個
TKP25H15W30M-MOTKP25H15-30W30R**8
TKP25H15W30M-MI
TKP25H15W30M-FO7
TKP25H15W30M-FI
  • ※ MW仕様(低摩擦/低摩耗仕様)の場合は“ M ” がつきます。
  • ※ TKP形MW仕様は「高摺動性特殊材料」を使用することにより、ケーブル・ホースの保護性向上およびクリーン度アップを実現した高機能ケーブルベヤです。

選定サポート情報

製品の型番表示例

製品の型番表示例

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
特性
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP25H15W15-FI

関連部品
15
-
-
標準
-
-
-
-
-
-
固定端一体形内周側取付プラブラケット
エンプラ
-
-
10

1個

348( 383円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベーシックタイプのプラケーブルベヤ TKP型。
【特長】
・切り継ぎも容易。
・ピッチ25mm/内高さ15mm。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKP25H15W15-FIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)の型番TKP25H15W15-FIのページです。
型番TKP25H15W15-FIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

        TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

        TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

                    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

                      TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

                      TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - 376円 - - -
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   7日目~   3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 15 15 22 14 10 11 34 46 25 58 22 32 39
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 12 12 19 12 - 7 31 41 22 48 - - 35
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            装置の修理に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            既設の装置に使われているケーブルベアが破損したので補修用に購入しました。在庫していない部品なので単発で入手できて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動する装置に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            可動する装置の配線にケーブルベアを使用しているのですが、たまに破損する箇所が出るので補修用に購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            ミスミのカタログで寸法などを見て選定しました。ピスコも使用しますが、性能としては遜色ないです。必要とする際に在庫があるものやブラケットが余っていたりする場合や既存の設備に合わせて同じメーカーにするなどして選定をしています。この商品も今まで何度も使用した実績があり、設計段階である程度長さを決めますが、現場で調整をする際に切り継ぎが容易にできる点は使い勝手がよいです。駆動側の金具の向きが反対にならないように気をつけています。カタログで見ても分かりにくいところがあります。耐久性は線やチューブを入れすぎないように気を付けていれば問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            被覆の摩耗劣化防止に利用しています
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            生産設備品稼動部に付帯のケーブル類を収納し、被覆の摩耗劣化防止に利用しています。稼動に対する追従性や耐久性等不満はありませんが、単一の利用目的に特化した商品であり想定通りに機能することが大前提の商品なので可も無く不可も無くといったところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP25H15W15-FO
                            TKP25H15W15-MI
                            TKP25H15W15-MO
                            TKP25H15W15M-FI
                            TKP25H15W15M-FO
                            TKP25H15W15M-MI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            特性 使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品15--標準------固定端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            391円

                            ( 430円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品15--標準------移動端一体形内周側取付プラブラケットエンプラ--

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品15--標準------移動端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            379円

                            ( 417円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品15--低摩耗------固定端一体形内周側取付プラブラケットエンプラ--

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品15--低摩耗------固定端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品15--低摩耗------移動端一体形内周側取付プラブラケットエンプラ--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました