(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP18H15W15-MI
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) プラケーブルベヤ

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) TKP18H15W15-MI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
346円
税込単価
381円

取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。【特長】・切り継ぎが容易。・ピッチ18mm/...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    15
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    12
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP18H15W15-MI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP18H15W15-MI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブラケットの寸法図
断面寸法

断面

製品仕様

製品仕様

最大移動速度:300m/min(※1
使用温度範囲:-40 ~ 80℃
材質:エンプラ(黒色)
定尺長さ:55リンク

  • ※ 1.支持ローラ設置の場合150m/min。
  • ※ 2.酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。
製品のイメージ

製品のイメージ

構造

構造

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
本体種類
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP18H15W15-MI

関連部品
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
移動端内周側プラブラケット (アーム一体タイプ)
エンプラ
-
-
10

1個

346( 381円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。
【特長】
・切り継ぎが容易。
・ピッチ18mm/内高さ15mm。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

TKP18H15W15-MIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)の型番TKP18H15W15-MIのページです。
型番TKP18H15W15-MIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

    TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   7日目~   7日目~   6日目~   7日目~   3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フルカバー 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 15 14 22 10 15 25 39 11 56 34 32 50 46
                            特性 標準 - - - - - 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 12 12 19 - 12 22 35 7 50 31 - 44 41
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            この商品は設備の配線の引き回しに利用しました。期待した通りの結果になり、満足しています。取り扱いも簡単で作業性も良かったですし、配線の収納など機能的にも満足できる商品だと思います。ほかの商品と同時購入もしていますが、納期も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置アーム駆動部分に採用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/10
                            アーム駆動部分の電線関係収納にこのプラケーブルベヤを使おうと思い、ミスミさんのホームページで必要スペックを指定して簡単に型式生成されて即納オーダーしました。
                            セミオーダーですが2日後には出荷いただき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設稼動設備回りの電線やチューブ配管収納に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/26
                            稼動設備回りの電線やチューブ配管収納に利用しています。収納量に応じTKP58H39形との使い分けをしています。イメージ通りに使えて当たり前の商品だと思っており特に不自由を感じたことは無いので、感想としては可もなく不可もなくといったところです。切り継ぎが容易なので必要ストロークに応じリンク設定出来る点には利便性を感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            教育用パネルの稼動部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            得意先様にて社員教育に用いる教育用パネルの稼動部に使用しました。上下、左右の稼動を必要とし、配線類も混在するため、アーム開放により配線類を収納できかつスムーズな運動性と想定通りの使い勝手が実現出来助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP18H15W15-FI
                            TKP18H15W15-FO
                            TKP18H15W15-MO
                            TKP18H15W20-FI
                            TKP18H15W20-FO
                            TKP18H15W20-MI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 本体種類 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10関連部品15---------固定端内周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            359円

                            ( 395円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品15---------固定端外周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            377円

                            ( 415円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品15---------移動端外周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            377円

                            ( 415円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10関連部品20---------固定端内周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品20---------固定端外周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品20---------移動端内周側プラブラケット (アーム一体タイプ)エンプラ--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました