(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。
【特長】
・切り継ぎが容易。
・ピッチ18mm/内高さ14mm。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルベヤ
    評価 3.0満足度:3.02022/07/21
    この商品は社内で使用しているケーブルベヤとして設置しています。配線用の設備として設置しているものなので本来の用途の通りですし、使用については何も問題ありません。設置してしまえば普通に使えるものです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電線、エア配管を通すのに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/20
    摺動部には必ず必要となってきます。よく考えられていると思います。
    時々、蓋を外すのに苦労することがあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    教育用パネルの稼動部に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/26
    得意先様にて社員教育に用いる教育用パネルの稼動部に使用しました。上下、左右の稼動を必要とし、設置部位のスペースや形状を考慮しTKP18H15形との使い分けをしています。稼動性能もよく想定通りの使い勝手が実現出来助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   2日目~   7日目~   3日目~   3日目~   3日目~   6日目~   7日目~   5日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フルカバー 標準
                            内側高さ H1(mm) 14 15 22 10 15 11 34 46 39 25 32 56 26
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 12 12 19 - 12 7 31 41 35 22 - 50 23
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。