(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKHC67H46SH-HS75
TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形) シキリバン ヨコ TKHC67H46

TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形) TKHC67H46SH-HS75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
239円
税込単価
263円

取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。【特長】・ケーブル類に対する保護性に優れたア...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    46
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    41
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKHC67H46SH-HS75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKHC67H46SH-HS75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形) 外形図_01

側面とブラケットの寸法図
※φ6.5=φ6.5(直径6.5mm)

 
TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形) 外形図_02

W50~400(標準Wサイズは25mm毎)

製品仕様

製品仕様

最大移動ストローク m5.6
ケーブル・ホース最大外径 mm41
ケーブル・ホース最大質量 kg/m20
最大移動速度 m/min480
使用温度範囲-40~80゚C
材質エンプラ(黒色)+アルミニウム
定尺リンク数60
  • 難燃性規格:UL規格94HBに適合した樹脂材料を使用しています。
  • 酸性/アルカリ性雰囲気では使用できません。

規格表

屈曲半径
R mm
設置高さ
H' mm
75224~244
100274~294
115304~324
125324~344
150374~394
170414~434
200474~494
215504~524
250574~594
300674~694
350774~794

※設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

 
型番内高さ内幅屈曲半径
TKHC67H46
(旧HC46)
4650~400
(標準幅は50mmから25mm間隔)
75, 100, 115, 125, 150, 170, 200, 215, 250, 300, 350

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKHC67H46SH-HS75

関連部品
75
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
10

1個

239( 263円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取扱いが容易な樹脂製ケーブルベヤ。
【特長】
・ケーブル類に対する保護性に優れたアルミ製ステイを採用。
・幅サイズは1mm単位での対応が可能。
【用途】
・限られた狭い空間での使用に最適。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKHC67H46SH-HS75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)の型番TKHC67H46SH-HS75のページです。
型番TKHC67H46SH-HS75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)

TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)

    TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

    TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

      TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

      TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

              TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

              TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 83円 65円 - - - - 130円 - 223円 - - - 14,013円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   19日目   7日目~   3日目~   6日目~   9日目~   5日目~   7日目~   5日目~   5日目~   3日目~   10日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー 標準 フルカバー 標準 標準 フルカバー フルカバー
                            内側高さ H1(mm) 46 33 80 56 50 30 26 38 80 44 26 25 68
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 41 29 72 50 44 25 23 34 72 39 23 22 61
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKHC67H46SH-HS175
                            TKHC67H46SH-HS200
                            TKHC67H46SH-HS50
                            TKHC67H46SH-HSB10
                            TKHC67H46SH-HSB104
                            TKHC67H46SH-HSB120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            274円

                            ( 301円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品175--------横仕切板アルミニウム--

                            309円

                            ( 340円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品200--------横仕切板アルミニウム--

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品50--------横仕切板アルミニウム--

                            83円

                            ( 91円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品---------横仕切板エンプラ--

                            140円

                            ( 154円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品---------横仕切板エンプラ--

                            140円

                            ( 154円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品---------横仕切板エンプラ--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました