(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKC28H30W28-FI
TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) ツバキ ブラケット TKC28H30

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) TKC28H30W28-FI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
536円
税込単価
590円

高強度で高剛性のケーブルベヤ。【特長】・全閉構造で粉塵やスパッタなどからケーブ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    フルカバー
  • 内側高さ H1(mm):
    30
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    25
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKC28H30W28-FI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKC28H30W28-FI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 外形図01

W28

仕切り寸法

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 外形図02

W28

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 外形図03

W48

 

製品仕様

製品仕様

最大移動ストローク m2.7
ケーブル・ホース最大外径 mm25
ケーブル・ホース最大質量 kg/m2
最大移動速度 m/min300
使用温度範囲-40~80℃
材質エンプラ(黒色)
定尺リンク数30

※支持ローラ設置の場合150m/minとなります。 
※酸性/アルカリ性雰囲気では使用できません。 

構造

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 製品仕様01

W28

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 製品仕様02

W48

 

縦仕切板

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形) 製品仕様03
  • W28 には縦仕切板を取付けできません。 
  • 縦仕切板は9mmピッチで取付可能。スライドはしません。 
 

規格表

屈曲半径
R
設置高さ
H'
67184~204
100250~270
125300~320

※W28-MO、FOは一体形のため開閉できません。 
※設置高さH’寸法にて設計、設置ください。 

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
仕様
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKC28H30W28-FI

関連部品
28
-
-
-
-
-
-
-
-
内周側取付固定端プラブラケット
エンプラ
-
-
-
10

1個

536( 590円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度で高剛性のケーブルベヤ。
【特長】
・全閉構造で粉塵やスパッタなどからケーブル/ホースを保護。
・耐久性に優れており、クローズ形ではもっともポピュラーなタイプ。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKC28H30W28-FIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)の型番TKC28H30W28-FIのページです。
型番TKC28H30W28-FIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

              TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

              TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

                TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

                  TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

                  TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

                    TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                    TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                          TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

                          TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - 223円 - - - - 14,013円 - 304円 130円 - - -
                            通常出荷日 6日目~   7日目~   3日目~   7日目~   7日目~   3日目~   10日目~   11日目~   9日目   9日目~   3日目~   5日目~   19日目  
                            カバー種類 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー 標準 標準 フルカバー フルカバー 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 30 80 50 68 56 25 68 28 72 26 36 38 80
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 25 72 44 60 50 22 61 23 60 23 32 34 72
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKC28H30
                            TKC28H30-HS48
                            TKC28H30-ST
                            TKC28H30W28-FO
                            TKC28H30W28-MO
                            TKC28H30W48-FI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 仕様 固定端記号 移動端記号

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            120円

                            ( 132円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品48--------横仕切板アルミニウム---

                            47円

                            ( 52円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品---------縦仕切板エンプラ---

                            492円

                            ( 541円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品28--------外周側取付固定端プラブラケットエンプラ---

                            492円

                            ( 541円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品28--------外周側取付移動端プラブラケットエンプラ---

                            759円

                            ( 835円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品48--------内周側取付固定端プラブラケットエンプラ---

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました