(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
99円
税込単価
109円

【特長】・小さな横曲がり半径(R=150)。自由なレイアウトが可能で、狭いスペ...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    26~76.1
  • リンク:
    指定
  • 形式:
    TPUSR550

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ 外形図

製品仕様

形式プレート幅継手ピン最大許容張力
kN{kgf}
概略質量
kg/m
1ユニットのリンク数
TPUSR55.0SUS304標準シリーズ
0.98{100}
1.00
DIA:0.85
DIY:1.20
96

継手ピン

型番:TPUSR-SUS-JPD(SUS304製Dピン)

選定サポート情報

型番表示例

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ 選定サポート情報

仕様対応一覧表

仕様記号なしLFWLFGLFBULFDIADIYMWS
仕様標準シリーズ高機能シリーズ
普通低摩耗耐摩耗超低摩耗耐衝撃抗菌
防カビ
外観色グレーホワイトグリーンブラウンブルークリームグリーンクリーム

型番リスト

型番
仕様
プレート幅(mm)
リンク数
販売単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPUSR-SUS-JPD

継手ピン
-
1
パーツ

1個

99( 109円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな横曲がり半径(R=150)。自由なレイアウトが可能で、狭いスペースでの搬送に最適です。
・くし歯状プレートを採用。ペットボトル・デザートカップ・紙パックなどの不安定容器搬送に最適です。
・曲線部ではコーナーディスクを使用。摩耗粉の発生やキシミ音の発生を抑えます。
・浮上がり防止アタッチメント付チェーン。コーナ部や上昇、下降コンベヤでの浮上がりやリターン側でのプレート上面のきずつきを防止します。

カタログ

 

TPUSR-SUS-JPDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリの型番TPUSR-SUS-JPDのページです。
型番TPUSR-SUS-JPDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリ

    プラトップチェーン TPUH-BO形

    プラトップチェーン TPUH-BO形

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

      ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

          プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形

          プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形

            プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

            プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

              プラトップチェーン TTUPH形

              プラトップチェーン TTUPH形

                ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

                  チェーン -サイドクリップタイプ-

                  チェーン -サイドクリップタイプ-

                    プラトップチェーン TPUS形

                    プラトップチェーン TPUS形

                      ワンタッチブロックチェーン-カーブタイプ-

                      ワンタッチブロックチェーン-カーブタイプ-

                        【FA新商品】プラカバーチェーン

                        【FA新商品】プラカバーチェーン

                          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

                            メーカー ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン ミスミ WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン ミスミ ミスミ WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 99円 - - 7,188円 - 8,026円 99円 7,251円 52,447円 - - - 13,068円
                            通常出荷日 11日目   3日目   6日目   9日目~   3日目   9日目~   7日目   9日目~   12日目~   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~  
                            幅(範囲選択)(mm) 26~76.1 - - 26~76.1 - 82.6 - 26~76.1 82.6 - - - 26~76.1
                            リンク 指定 - - 固定 - 固定 - 固定 固定 - - - 固定
                            形式 TPUSR550 TPUH-BO - - TPUN-LH - - - - TPUS - - -

                            プラトップ(R)チェーン TPUSR550形&アクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました