(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,505円 ~ 11,374円
税込価格
10,456円 ~ 12,511円

【特長】・適用チェーン TT形です。・チェーン番号は、2060です。

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    2060
  • 歯数(範囲選択):
    16~
  • 軸穴径 下穴(範囲選択)(mm):
    ~20
  • 軸穴径 下穴(mm):
    18
  • 軸穴径 最大(mm):
    40

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
129
129.26
21

1個

9,505( 10,456円 )

4日目

141
141.22
23

1個

10,886( 11,975円 )

6日目

153
153.2
25

1個

11,374( 12,511円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・適用チェーン TT形です。・チェーン番号は、2060です。

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

    ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

    ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

      Rローラ用コンベヤスプロケット

      Rローラ用コンベヤスプロケット

        Sローラ用コンベヤスプロケット

        Sローラ用コンベヤスプロケット

          ダブルピッチスプロケット

          ダブルピッチスプロケット

            スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

            スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

              Fローラ用コンベヤスプロケット

              Fローラ用コンベヤスプロケット

                倍速チェーン用スプロケット

                倍速チェーン用スプロケット

                  大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

                  大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

                    大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                    大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                      大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

                      大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

                        大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系)

                        大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系)

                          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

                          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

                            メーカー ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン 片山チエン 片山チエン ミスミ ツバキ山久チエイン 片山チエン ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 9,505円 7,720円 2,700円 2,405円 - 7,607円 2,505円 - 14,310円 20,477円 8,081円 33,118円 9,334円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   11日目   9日目   9日目   9日目~  
                            チェーン番号 2060 2060 - - - 2060 - - - - - - -
                            歯数(範囲選択) 16~ 16~ - - 16~ 16~ - - - - - - -
                            軸穴径 下穴(範囲選択)(mm) ~20 ~20 - - - ~20 - ~20 - - - - -
                            軸穴径 下穴(mm) 18 16 - - - 16 - - - - - - -
                            軸穴径 最大(mm) 40 55 - - - 55 - - - - - - -

                            ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト