(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,720円 ~ 8,989円
税込価格
8,492円 ~ 9,888円

適用チェーン TTU形【特長】・曲線搬送用ステンレストップチェーンの標準タイプ...

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    2060
  • 歯数(範囲選択):
    16~
  • 軸穴径 下穴(範囲選択)(mm):
    ~20
  • 軸穴径 下穴(mm):
    16
  • 軸穴径 最大(mm):
    55

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
141
141.22
23

1個

7,720( 8,492円 )

6日目

153
153.2
25

1個

8,989( 9,888円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適用チェーン TTU形

【特長】
・曲線搬送用ステンレストップチェーンの標準タイプ。
・全部品ステンレス製です。
・ヒンジとプレートの一部をラップさせた上面形状。
・搬送物の安定搬送に適します。
・プレート上面は研削仕上げを行ったミガキ仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

    スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

    スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

      倍速チェーン用スプロケット

      倍速チェーン用スプロケット

        ダブルピッチスプロケット

        ダブルピッチスプロケット

          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

            ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

            ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

              大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

              大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

                大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

                大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

                  Rローラ用コンベヤスプロケット

                  Rローラ用コンベヤスプロケット

                    Sローラ用コンベヤスプロケット

                    Sローラ用コンベヤスプロケット

                      Fローラ用コンベヤスプロケット

                      Fローラ用コンベヤスプロケット

                        大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                        大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                          メーカー ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン ミスミ ミスミ 椿本チエイン ツバキ山久チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン
                          通常価格 7,720円 7,607円 - - 9,334円 9,505円 14,310円 8,081円 2,700円 2,405円 2,505円 20,477円
                          通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目~   9日目~   9日目   3日目   3日目   3日目   11日目  
                          チェーン番号 2060 2060 - - - 2060 - - - - - -
                          歯数(範囲選択) 16~ 16~ - 16~ - 16~ - - - - - -
                          軸穴径 下穴(範囲選択)(mm) ~20 ~20 ~20 - - ~20 - - - - - -
                          軸穴径 下穴(mm) 16 16 - - - 18 - - - - - -
                          軸穴径 最大(mm) 55 55 - - - 40 - - - - - -

                          ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました