扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ【特長】・マイクロスイッチ(JIS C 4...
型番 | 種類 | 検出距離【区分】 | センサ形状 | 検出方向(センサ形状 角型) | アンプの種類 | 種類詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEQ010-1A | 構成部品 | マグネット素子 | ||||
AEQ020-1T | 構成部品 | マグネット素子 | ||||
AES502L-3T2 | 近接センサ | ~20mm | 角型 | 側面検出 | 内蔵型 | 経済型磁気近接スイッチ |
AES502L-3T1 | 近接センサ | ~20mm | 角型 | 側面検出 | 内蔵型 | 経済型磁気近接スイッチ |
AES502L-3T3 | 近接センサ | ~20mm | 角型 | 側面検出 | 内蔵型 | 経済型磁気近接スイッチ |
AES402B-1A | 近接センサ | ~20mm | 角型 | 側面検出 | 内蔵型 | 小型磁気近接スイッチ |
AER211L-1A | 近接センサ | ~5mm | 角型 | 前面検出 | 内蔵型 | 一体形磁気近接スイッチ |
AER201L-1A | 近接センサ | ~10mm | 角型 | 前面検出 | 内蔵型 | 一体形磁気近接スイッチ |
AES502L-3T5 | 近接センサ | ~20mm | 角型 | 側面検出 | 内蔵型 | 経済型磁気近接スイッチ |
型番 |
近接センサ 種類 |
検出方向(センサ形状 角型) |
検出距離(範囲)(mm) |
アンプの種類 |
種類詳細 |
出力素子・出力形式 |
定格動作距離(mm) |
標準検出体の寸法(mm) |
ケーブル長(m) |
性能(1) |
検出距離 L1詳細(mm) |
保護構造 |
定格電源電圧(V) |
開閉容量(最大mA) |
ケーブルコネクタ(mm2) |
使用周囲温度Min(℃) |
使用周囲温度Max(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
その他
|
-
|
-
|
-
|
マグネット素子
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
AC/DC220
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 2,116円 1,269円 ( 1,396円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
-
|
-
|
マグネット素子
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
AC/DC220
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 803円(
883円
) | 9日目 | |
角型
|
側面検出
|
11~20
|
内蔵型
|
小型磁気近接スイッチ
|
1ノーマルオープン
|
14-20
|
-
|
-
|
小型磁気近接スイッチ(はんだ付端子)
|
-
|
IP40
|
AC/DC220
|
-
|
-
|
-20
|
80
| 10 | 1個 | 3,368円(
3,705円
) | 9日目 | |
角型
|
側面検出
|
11~20
|
内蔵型
|
経済型磁気近接スイッチ
|
1ノーマルオープン
|
20-27
|
-
|
1.7
|
経済形磁気近接スイッチ(ケーブル引出し)
|
-
|
IP67
|
AC/DC220
|
-
|
0.5
|
-20
|
80
| 10 | 1個 | 2,099円(
2,309円
) | 9日目 | |
角型
|
側面検出
|
11~20
|
内蔵型
|
経済型磁気近接スイッチ
|
1ノーマルオープン
|
20-27
|
-
|
5.1
|
経済形磁気近接スイッチ(ケーブル引出し)
|
-
|
IP67
|
AC/DC220
|
-
|
0.5
|
-20
|
80
| 10 | 1個 | 2,200円(
2,420円
) | 9日目 |
Loading...
扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ
【特長】
・マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。