(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインUナット ソケット

ファインUナット ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
3,747円 ~ 5,697円
税込価格
4,122円 ~ 6,267円

任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファイン U-ナット」のベ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ファインUナット ソケットの外形図

規格表

単位:mm

ソケット
品番
FINE U-NUT
適用サイズ
DLh1h2S
FUT#00M10×P0.7523.036.04.424.09.52
FUT#01M12×P1.027.037.04.625.0
FUT#02M15×P1.031.038.05.726.0
FUT#03M17×P1.034.039.05.627.0
FUT#04M20×P1.038.540.06.928.0
FUT#05M25×P1.545.546.58.130.512.70
FUT#06M30×P1.553.050.034.0
FUT#07M35×P1.560.553.59.237.5
FUT#08M40×P1.567.057.010.241.0
FUT#09M45×P1.574.560.511.244.5
FUT#10M50×P1.580.064.012.248.0

型番リスト

型番
ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M17
10

1個

3,747( 4,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20
10

1個

3,958( 4,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M25
10

1個

5,412( 5,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M30
10

1個

4,718( 5,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M40
10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M50
10

1個

5,697( 6,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

任意かつ適切な位置決めが可能で、トルク管理も容易な「ファイン U-ナット」のベアリング用ナット。
【特長】
・2枚のフリクションリング(特殊バネ)で、ファインU-ナットのゆるみ止め性能をさらに強化。
・ねじと座面を同時加工することで、高い面振れ精度とゆるみ止め機能を兼ね備える。
・TWIN FU-NUTは、常に正確なベアリングの回転を維持する。
【用途】
・ファイン U-ナット用締付工具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファインUナット ソケット

ファインUナット ソケット

    TWIN FU-NUT ロックナット

    TWIN FU-NUT ロックナット

      ハードロック ベアリングナット(HLB)

      ハードロック ベアリングナット(HLB)

        ころがり軸受用ナット ナット系列HNL

        ころがり軸受用ナット ナット系列HNL

          ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)

          ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)

            ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)

            ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)

              ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)

              ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)

                座金 系列AW

                座金 系列AW

                  ファイン Uナット

                  ファイン Uナット

                    精密ロックナット

                    精密ロックナット

                      ファインUナット

                      ファインUナット

                        ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ

                        ころがり軸受用ナット 軸用ナットANシリーズ

                          ロックナット 系列AN

                          ロックナット 系列AN

                            メーカー 冨士精密 冨士精密 ハードロック工業 横田機工 冨士精密 冨士精密 冨士精密 NTN SUNCO ミスミ ミスミ 横田機工 NTN
                            通常価格 3,747円 2,138円 661円 22,194円 298円 698円 2,090円 64円 456円 1,490円 330円 240円 161円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 工具 ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット 菊座金 ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット ロックナット
                            形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
                            表面処理 リン酸マンガン化成皮膜処理 リン酸亜鉛皮膜処理 - 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理あり 表面処理なし 四三酸化鉄皮膜 なし 表面処理なし 表面処理なし

                            ファインUナット ソケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            社内使用部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は製品のための工具として使用しています。具体的な用途等の記載は控えさせて頂きたく思いますが、良好な感じで使えていますので、今後も使い続けると思います。この商品特有の機能などにつきましても、ベストな感じで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            問題無し
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/16
                            市販の3/8(□9.5mm)のソケットレンチで使用可能です。工具セット一式購入しなくても必要なソケット単品を購入するのもあり

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファインUナット締付用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            通常使用しているサイズで無かったので、工具が揃えてなく製品が完成できなかった。納期がなく困っていたが、即納で調達でき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングの押さえに使われていたナットの取外し
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/23
                            サイズがピッタリで軽くプラハンで叩いたら入りました。
                            サビで固着していたのですが緩みました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました