安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。【特長】・軸力が低下しても早期の脱落を...
外形図
呼び径 (d) | ピッチ (p) | 二面幅(s) | 全高(H) | ねじ高さ (m) 約 | 対角 (e) 約 | ℓ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | 最大 | 最小 | ||||
M10 | 1.25 | 17 | 0 -0.25 | 15.5 | ±0.8 | 7.1 | 19.6 | 12.8 | 10.1 |
Uナットの構造
ナットとフリクションリング(特殊バネ)の2点の部品から出来ていて、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、 一体化している。
フリクションリングがボルトのねじ山に接し、左図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生。それに対する反力P‘と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。
締付け部材にボルトを通す。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認。
ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。
スパナなどの締付工具で締付ける。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。
フリクションリングからボルトのねじ部が2ピッチ以上出ていることを確認。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻す。
フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことが可能。
Loading...
安定したゆるみ止め機能を発揮するナット。
【特長】
・軸力が低下しても早期の脱落を防止。
・全金属製品であり耐熱、耐寒性に優れる。
・締付け作業が簡単で取付けミスを防止。
・再使用が可能。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械等に最適。
UNUTCF-10-ST-Cで型番確定
キャップ付Uナット(細目) スチールの型番UNUTCF-10-ST-Cのページです。
型番UNUTCF-10-ST-Cに関する仕様情報を記載しております。