【特長】・JIS B 1056「プリベリングトルク形鋼製六角ナット」に適合して...
Loading...
【特長】
・JIS B 1056「プリベリングトルク形鋼製六角ナット」に適合しています
・フリクションリングの形状を270°に拡大し性能が向上します
・高トルクタイプなのでゆるみ止め機能が更に向上します
・軸力が低下しても早期の脱落を防止します
【用途】
・車高調整レバーとステイを固定します
・コンベアとチェーンを固定します
・液晶ディスプレイ据付金具(低軸力)や、鋼構造物から産業機械まで幅広く採用されています
GUナットの外観
GUナットの外形図
単位 : mm
呼び径 (d) | ピッチ (p) | ニ面幅(b) | 全高(h) | ねじ高さ (m) | 対角 (c) | 形状 | 参考締付 卜ルク (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | 約 | 約 | ||||
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 6.1 | 15.0 | 2種 | 18 |
M10 | 1.5 | 17 | 8.3 | 7.1 | 19.6 | 36 | |||
M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 | 10.5 | 9.0 | 21.9 | 62 | ||
M14 | 2.0 | 22 | 12.2 | ±0.5 | 10.4 | 25.4 | 1種 | 99 | |
M16 | 2.0 | 24 | 14.5 | 12.7 | 27.7 | 155 |
U-ナットのゆるみ止め性能を強化。U-ナットは90°フリクションリング採用。GU-ナットは270°フリクションリングを採用。
締付け部材にボルトを通します。ボルトはねじ精度6g(2級)でねじ部先端に面取加工がされている事を確認します。
ボルトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。※フリクションリング側からのねじ込みはできません。
スパナなどの締付工具で締付け。※締付けトルクは、上の表をご参考ください。
取り外す際は、フリクションリングがボルトのねじ山から離れるまでスパナなどの工具でねじ戻します。フリクションリングがボルトのねじ山から離れた時点で手でねじ戻すことができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GUNUT-10-SUSで型番確定
JIS規格に適合したゆるみ止めGUナットの型番GUNUT-10-SUSのページです。
型番GUNUT-10-SUSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GUNUT-10-3W |
GUNUT-12-SUS |
GUNUT-14-SUS |
GUNUT-16-SUS |
GUNUT-8-SUS |
GUNUT12-3W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 材質 | 表面処理(詳細) | 六角ナット規格 | ピッチ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115円 ( 127円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 10 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ホワイト | 2種 | 1.5 | |
1,056円 ( 1,162円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 12 | [ステンレス] ステンレス | [なし] 生地 | 2種 | 1.75 | |
1,679円 ( 1,847円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 14 | [ステンレス] ステンレス | [なし] 生地 | 1種 | 2 | |
1,861円 ( 2,047円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 16 | [ステンレス] ステンレス | [なし] 生地 | 1種 | 2 | |
631円 ( 694円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 8 | [ステンレス] ステンレス | [なし] 生地 | 2種 | 1.25 | |
178円 ( 196円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 12 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ホワイト | 2種 | 1.75 |