(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンドです。【柱全長】・320mm。【主柱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    フレキシブルアーム
  • 吸着力(N):
    784
  • ケーブルタイプ:
    フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    320

型番

CV-8CD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-8CD

1個

3,881( 4,269円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンドです。【柱全長】・320mm。【主柱取付ネジ穴】・M8×1.25mm。

CV-8CDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)の型番CV-8CDのページです。
型番CV-8CDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

      ダイヤルホルダ

      ダイヤルホルダ

        テストインジケータユニバーサルスタンド

        テストインジケータユニバーサルスタンド

          マイクロメータースタンド(61905)

          マイクロメータースタンド(61905)

            マイクロメータースタンド(61920)

            マイクロメータースタンド(61920)

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

                汎用ダブテールインジケーターホルダ

                汎用ダブテールインジケーターホルダ

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                        ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,881円 4,931円 2,810円 2,470円 2,524円 3,144円 2,142円 2,043円 6,767円 5,848円 3,801円 2,995円 10,177円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - - - - - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 784 - - - - - - - - 784 588 98 -
                            ケーブルタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ - インジケータ付属品 マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド インジケータ付属品 インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 80 - - - - - - - - 80 60 10 -

                            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました