(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV-6CC
フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915) MAGNET HOLDER

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915) CV-6CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,931円
税込単価
5,424円

【特長】・吸着力:60kg、80kg・ベース寸法:58×50×55、60×50...

詳細情報を確認する

型番

CV-6CC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CV-6CC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-6CC

588
60
58×50×55

1個

4,931( 5,424円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着力:60kg、80kg・ベース寸法:58×50×55、60×50×55

CV-6CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)の型番CV-6CCのページです。
型番CV-6CCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

      テストインジケータユニバーサルスタンド

      テストインジケータユニバーサルスタンド

        ダイヤルホルダ

        ダイヤルホルダ

          ダブテールINDI-GRIPホルダ

          ダブテールINDI-GRIPホルダ

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                マイクロメータースタンド(61905)

                マイクロメータースタンド(61905)

                  マイクロメータースタンド(61920)

                  マイクロメータースタンド(61920)

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 4,931円 3,881円 2,470円 2,810円 2,142円 5,848円 6,767円 2,524円 3,144円 2,043円 3,801円 4,767円 10,177円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - - 固定アーム 固定アーム - - - 固定アーム - 固定アーム
                            ケーブルタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 - インジケータ付属品 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 - - - M8×1.25 - - - - M8×1.25 - M10×1.5
                            クランプ穴寸法(ø) 8&4mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") - - 5/32" 8mm(オプション3/8") 8mm - - - 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8")

                            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CV-8CC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            5,062円

                            ( 5,568円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            7848060×50×55

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました