(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCE-10CE
機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825) MAGNET HOLDER

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825) WCE-10CE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,177円
税込単価
11,195円

機械式ユニバーサルマグネットスタンドになります。【仕様】・材質:アルミニウム合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • ケーブルタイプ:
    機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M10×1.5
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    370
  • アーム/柱材質:
    アルミニウム合金

型番

WCE-10CE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WCE-10CE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCE-10CE

588
100
74×50×55

1個

10,177( 11,195円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

機械式ユニバーサルマグネットスタンドになります。【仕様】・材質:アルミニウム合金・柱全長:370mm

Loading...

WCE-10CEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)の型番WCE-10CEのページです。
型番WCE-10CEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  脱磁装置(62510)

                  脱磁装置(62510)

                    磁気吸着装置(63010)

                    磁気吸着装置(63010)

                      磁気吸着装置(63001)

                      磁気吸着装置(63001)

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                          着磁脱磁装置(62505)

                          着磁脱磁装置(62505)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 10,177円 6,767円 3,801円 4,275円 5,848円 3,749円 3,881円 4,931円 15,592円 2,765円 2,603円 2,470円 10,636円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - - - -
                            ケーブルタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 脱磁装置 磁気吸着装置 磁気吸着装置 インジケータ付属品 着磁脱磁装置
                            主柱取付ネジ穴(mm) M10×1.5 - M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - - - -
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") 8mm 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8&4mm(オプション3/8"&5/32") - - - - -

                            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCE-FD60CE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            10,703円

                            ( 11,773円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            9806070×46×60

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました