(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,749円 ~ 3,936円
税込価格
4,124円 ~ 4,330円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース機械式ユニバーサルマグネ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    784
  • ケーブルタイプ:
    機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    290
  • アーム/柱材質:
    アルミニウム合金

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体 ブラック

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体 ブルー

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体 ゴールド

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体 レッド

1個

3,936( 4,330円 )

9日目~

本体 ホワイト

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

          MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

          MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

            安全防護カバー(63305)

            安全防護カバー(63305)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                ドイツ式マグネットスタンド

                ドイツ式マグネットスタンド

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                  油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                    MB-OX形 ハイロックベース

                    MB-OX形 ハイロックベース

                      汎用マグネットスタンド(60230)

                      汎用マグネットスタンド(60230)

                        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                          ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                          ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー)
                            通常価格 3,749円 4,275円 3,801円 6,767円 34,899円 5,620円 3,126円 7,620円 5,848円 43,899円 5,554円 3,143円 8,537円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   2日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 784 588 588 - 1000 - 588 588 784 1000 784 588 800
                            ケーブルタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ - 安全防護カバー 微調整オン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ - 一般オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ -
                            吸着力(kg) 80 60/80 60 - - 60 60 60 80 - 80 60 -

                            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました