(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,969円
税込単価
27,466円

マグネットV形ホルダです。【寸法】115×75×100mm【その他仕様】・開口...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネットV形ホルダ
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    115×75×100
  • その他仕様:
    開口部分最大寸法55mm、スイッチボタン付き

型番

MV-12KE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-12KE

1個

24,969( 27,466円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットV形ホルダです。【寸法】115×75×100mm【その他仕様】・開口部分最大寸法55mm、スイッチボタン付き。

Loading...

MV-12KEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットV形ホルダ(MV-12KE)の型番MV-12KEのページです。
型番MV-12KEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

    マグネットV形ホルダ(MV-12K)

    マグネットV形ホルダ(MV-12K)

      マグネットV形ホルダ(MV-7K)

      マグネットV形ホルダ(MV-7K)

        ダクトタイプ4L

        ダクトタイプ4L

          磁気吸着装置(63001)

          磁気吸着装置(63001)

            脱磁装置(62510)

            脱磁装置(62510)

              着磁脱磁装置(62505)

              着磁脱磁装置(62505)

                マグネットペース 単体

                マグネットペース 単体

                  ダクトタイプ4M

                  ダクトタイプ4M

                    磁性V型ブロック

                    磁性V型ブロック

                      マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

                      マグネット溶接ポジショナー(KM-TNH)

                        マグネットベース(MB-6D-1)

                        マグネットベース(MB-6D-1)

                          マグネットベース(FAD-5)

                          マグネットベース(FAD-5)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG SUS WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) SUS WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 24,969円 13,130円 6,537円 95,120円 2,603円 15,592円 10,636円 4,248円 94,166円 17,065円 14,082円 2,338円 2,593円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   6日目~   9日目~   9日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース単体 ガイドアーム単体 関連部品 関連部品 マグネットベース単体 マグネットベース単体
                            ケーブルタイプ マグネットV形ホルダ マグネットV形ホルダ マグネットV形ホルダ - 磁気吸着装置 脱磁装置 着磁脱磁装置 - - 磁性V型ブロック マグネット溶接ポジショナー 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 115×75×100 - - - - 210×152×105 190×120×90 - - - 120×72×43 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55
                            その他仕様 開口部分最大寸法55mm、スイッチボタン付き - - - - - - - - - スイッチノブ付き 主柱取付ネジ穴が右側にあります 主柱取付ネジ穴は上部にあり、4つの位置決め穴が付いてます

                            マグネットV形ホルダ(MV-12KE)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました