(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-31-1
マグネット枡形ブロック(62410) MAGNET HOLDER

マグネット枡形ブロック(62410) F-31-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,174円
税込単価
40,891円

マグネット枡形ブロックです。吸着力などの仕様をお選びいただけます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    マグネット枡形ブロック

型番

F-31-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

F-31-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-31-1

30
100×100×100
開口部分最大寸法26mm、材質は鋼及びアルミ合金

1個

37,174( 40,891円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット枡形ブロックです。吸着力などの仕様をお選びいただけます。

Loading...

F-31-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット枡形ブロック(62410)の型番F-31-1のページです。
型番F-31-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット枡形ブロック(62410)

マグネット枡形ブロック(62410)

    マグネット枡形ブロック(62405)

    マグネット枡形ブロック(62405)

      マグネットベース

      マグネットベース

        マグネットペース 単体

        マグネットペース 単体

          マグネットベース(60101)

          マグネットベース(60101)

            マグネットベース(FAD-5)

            マグネットベース(FAD-5)

              マグネットベース(MB-6D-1)

              マグネットベース(MB-6D-1)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                  ダクトタイプ4L

                  ダクトタイプ4L

                    マイクロメータースタンド(61925)

                    マイクロメータースタンド(61925)

                      マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                      マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                        ダクトタイプ4M

                        ダクトタイプ4M

                          磁性V型ブロック

                          磁性V型ブロック

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG ミスミ ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG SUS WEIZHENG WEIZHENG SUS WEIZHENG
                            通常価格 37,174円 45,375円 2,480円 4,248円 2,439円 2,593円 2,338円 6,537円 95,120円 4,767円 24,969円 94,166円 17,065円
                            通常出荷日 9日目~   22日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   6日目~   9日目~   9日目~   6日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品
                            ケーブルタイプ マグネット枡形ブロック マグネット枡形ブロック - - 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マグネットV形ホルダ - マイクロメータースタンド マグネットV形ホルダ - 磁性V型ブロック

                            マグネット枡形ブロック(62410)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-32-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)
                            その他仕様

                            69,977円

                            ( 76,975円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            40150×150×150開口部分最大寸法32mm、材質は鋼及びアルミ合金

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました