(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測定プラットフォーム(61815)

測定プラットフォーム(61815)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,640円 ~ 17,495円
税込価格
13,904円 ~ 19,245円

測定プラットフォームになります。【仕様】クランプ穴寸法:8mm(オプション3/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    測定プラットフォーム
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ベース寸法(L x W x H)(mm)
柱全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150×100×40
260

1個

12,640( 13,904円 )

9日目~

200×150×50
340

1個

15,263( 16,789円 )

9日目~

300×200×50
460

1個

17,495( 19,245円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

測定プラットフォームになります。【仕様】クランプ穴寸法:8mm(オプション3/8")

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測定プラットフォーム(61815)

測定プラットフォーム(61815)

    測定プラットフォーム(61805)

    測定プラットフォーム(61805)

      測定プラットフォーム(61810)

      測定プラットフォーム(61810)

        MB-OX形 ハイロックベース

        MB-OX形 ハイロックベース

          安全防護カバー(63305)

          安全防護カバー(63305)

            フリーガイドアームセット 固定アーム

            フリーガイドアームセット 固定アーム

              MB-MX形 ハイロックベース

              MB-MX形 ハイロックベース

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                  可調整型マグネットスタンド(60335)

                  可調整型マグネットスタンド(60335)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        可調整型マグネットスタンド(60315)

                        可調整型マグネットスタンド(60315)

                          可調整型マグネットスタンド(60320)

                          可調整型マグネットスタンド(60320)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG ミスミ カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 12,640円 11,702円 15,638円 43,899円 5,620円 17,300円 22,899円 5,848円 3,126円 3,074円 3,801円 3,221円 5,981円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   10日目   4日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 測定プラットフォーム 測定プラットフォーム 測定プラットフォーム - 安全防護カバー - - 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M10×1.25 - - - - M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") - - - - 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")

                            測定プラットフォーム(61815)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました