(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測定プラットフォーム(61810)

測定プラットフォーム(61810)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,638円
税込単価
17,202円

測定プラットフォームになります。【仕様】柱全長:370mm ベース寸法:300...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    測定プラットフォーム
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    300×20×50
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M10×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    370

型番

ECE-GT3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECE-GT3

1個

15,638( 17,202円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

測定プラットフォームになります。【仕様】柱全長:370mm ベース寸法:300×20×50mm

Loading...

ECE-GT3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定プラットフォーム(61810)の型番ECE-GT3のページです。
型番ECE-GT3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測定プラットフォーム(61810)

測定プラットフォーム(61810)

    測定プラットフォーム(61815)

    測定プラットフォーム(61815)

      測定プラットフォーム(61805)

      測定プラットフォーム(61805)

        MB-MX形 ハイロックベース

        MB-MX形 ハイロックベース

          フリーガイドアームセット 固定アーム

          フリーガイドアームセット 固定アーム

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              非磁性スタンド

              非磁性スタンド

                ダブテールINDI-GRIPホルダ

                ダブテールINDI-GRIPホルダ

                  安全防護カバー(63305)

                  安全防護カバー(63305)

                    磁気冷却器(62750)

                    磁気冷却器(62750)

                      アームキットCタイプ(側面取付)

                      アームキットCタイプ(側面取付)

                        アームキットBタイプ(平面取付)

                        アームキットBタイプ(平面取付)

                          可調整型マグネットスタンド(60310)

                          可調整型マグネットスタンド(60310)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG
                            通常価格 15,638円 12,640円 11,702円 22,899円 17,300円 5,848円 11,702円 2,142円 5,620円 2,176円 4,468円 3,882円 3,074円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   4日目   10日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 測定プラットフォーム 測定プラットフォーム 測定プラットフォーム - - 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 非磁性タイプ インジケータ付属品 安全防護カバー 磁気冷却器 - - 微調整オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 300×20×50 - 200×150×50 - - 60×50×55 115×70×60 - 58×50×55 - - - -
                            主柱取付ネジ穴(mm) M10×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - M8×1.25 - - - - - - M8×1.25
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") - - 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") 5/32" - - - - 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")

                            測定プラットフォーム(61810)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました