(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBM-II
磁気冷却器(62710) MAGNET HOLDER

磁気冷却器(62710) WBM-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:20kg 柱全長:360mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気冷却器
  • 吸着力(kg):
    20
  • 柱全長(mm):
    360

型番

WBM-II 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WBM-II の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBM-II

2チャンネル

1個

3,850( 4,235円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:20kg 柱全長:360mm

Loading...

WBM-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気冷却器(62710)の型番WBM-IIのページです。
型番WBM-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気冷却器(62710)

磁気冷却器(62710)

    磁気冷却器(62705)

    磁気冷却器(62705)

      磁気冷却器(62715)

      磁気冷却器(62715)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

          アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

          アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

            機械式ユニバーサルスタンド(63647)

            機械式ユニバーサルスタンド(63647)

              機械式ユニバーサルスタンド(63646)

              機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                磁気ソケット(62630)

                磁気ソケット(62630)

                  磁気ソケット(62625)

                  磁気ソケット(62625)

                    ミニマグネットスタンド(NH-HP)

                    ミニマグネットスタンド(NH-HP)

                      RAM マウンティングシステム(RAM本体+座付ボール)

                      RAM マウンティングシステム(RAM本体+座付ボール)

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                          ミニマグネットスタンド(MV-III)

                          ミニマグネットスタンド(MV-III)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG スガツネ工業 WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,292円 4,537円 2,765円 4,931円 2,929円 3,626円 3,626円 9,495円 7,259円 3,749円 9,010円 2,470円 3,110円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 磁気ソケット 磁気ソケット ミニタイプ - インジケータ付属品 ミニタイプ
                            吸着力(kg) 20 80 15 - - - - 80 - 30 - - 12
                            柱全長(mm) 360 360 360 - 150 - 280 680 630 150 - - -

                            磁気冷却器(62710)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBM-I
                            WBM-III
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            3,587円

                            ( 3,946円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            1チャンネル

                            3,292円

                            ( 3,621円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            3チャンネル

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました