(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBH-I
磁気冷却器(62715) MAGNET HOLDER

磁気冷却器(62715) WBH-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,765円
税込単価
3,042円

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:15kg 柱全長:360mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気冷却器
  • 吸着力(kg):
    15
  • 柱全長(mm):
    360

型番

WBH-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WBH-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBH-I

1チャンネル

1個

2,765( 3,042円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:15kg 柱全長:360mm

Loading...

WBH-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気冷却器(62715)の型番WBH-Iのページです。
型番WBH-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気冷却器(62715)

磁気冷却器(62715)

    磁気冷却器(62705)

    磁気冷却器(62705)

      磁気冷却器(62701)

      磁気冷却器(62701)

        磁気冷却器(62710)

        磁気冷却器(62710)

          磁気冷却器(62750)

          磁気冷却器(62750)

            クランプ固定器

            クランプ固定器

              ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

              ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                マイクロメータースタンド(61920)

                マイクロメータースタンド(61920)

                  マイクロメータースタンド(61925)

                  マイクロメータースタンド(61925)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                    可調整型マグネットスタンド(60310)

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                        マイクロメータースタンド(61905)

                        マイクロメータースタンド(61905)

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                          油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,765円 4,537円 4,718円 3,292円 2,176円 1,934円 4,176円 3,144円 4,767円 3,074円 3,110円 2,524円 5,848円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 インジケータ付属品 ミニタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド 微調整オン/オフタイプ ミニタイプ マイクロメータースタンド 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 15 80 80 20 - - 12 - - - 12 - 80
                            柱全長(mm) 360 360 360 360 - - - - - - - - 380

                            磁気冷却器(62715)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBH-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            3,180円

                            ( 3,498円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2チャンネル

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました