(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BMT-III
磁気冷却器(62705) MAGNET HOLDER

磁気冷却器(62705) BMT-III

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,213円
税込単価
6,834円

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:80kg 柱全長:360mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気冷却器
  • 吸着力(kg):
    80
  • 柱全長(mm):
    360

型番

BMT-III 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BMT-III の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMT-III

3チャンネル、流れ方向調節可能、スイッチボタン付き

1個

6,213( 6,834円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気冷却器になります。【仕様】吸着力:80kg 柱全長:360mm

Loading...

BMT-IIIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気冷却器(62705)の型番BMT-IIIのページです。
型番BMT-IIIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気冷却器(62705)

磁気冷却器(62705)

    磁気冷却器(62710)

    磁気冷却器(62710)

      磁気冷却器(62701)

      磁気冷却器(62701)

        磁気冷却器(62715)

        磁気冷却器(62715)

          磁気冷却器(62750)

          磁気冷却器(62750)

            ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

            ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

                ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                    油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                      ゼロ点設定

                      ゼロ点設定

                        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                          磁気吸着装置(63001)

                          磁気吸着装置(63001)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 4,537円 3,292円 4,718円 2,765円 2,176円 4,176円 3,110円 2,995円 6,767円 5,848円 3,454円 3,881円 2,603円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品
                            ケーブルタイプ 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 磁気冷却器 ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 磁気吸着装置
                            吸着力(kg) 80 20 80 15 - 12 12 10 - 80 - 80 -
                            柱全長(mm) 360 360 360 360 - - - 135 - 380 - 320 -

                            磁気冷却器(62705)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BMT-I
                            BMT-II
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            4,537円

                            ( 4,991円 )
                            1個 -

                            22日目~

                            1チャンネル、流れ方向調節可能、スイッチボタン付き

                            5,952円

                            ( 6,547円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            2チャンネル、流れ方向調節可能、スイッチボタン付き

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました