(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気冷却器(62750)

磁気冷却器(62750)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,176円
税込単価
2,394円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 磁気冷却器(62750...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気冷却器
  • 適用可能な商品および用途:
    1/4"ホース接続
  • その他仕様:
    プラスチック材質

型番

ASP-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

磁気冷却器(62750) 外観図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASP-I

1個

2,176( 2,394円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 磁気冷却器(62750)。

カタログ

 

Loading...

ASP-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気冷却器(62750)の型番ASP-Iのページです。
型番ASP-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気冷却器(62750)

磁気冷却器(62750)

    アームキットAタイプ(側面取付)

    アームキットAタイプ(側面取付)

      アームキットCタイプ(側面取付)

      アームキットCタイプ(側面取付)

        複合形軸方向ホルダ

        複合形軸方向ホルダ

          クランプ固定器

          クランプ固定器

            アームキットBタイプ(平面取付)

            アームキットBタイプ(平面取付)

              測定プラットフォーム(61810)

              測定プラットフォーム(61810)

                非磁性スタンド

                非磁性スタンド

                  固定レバー

                  固定レバー

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                      ダブテールINDI-GRIPホルダ

                      ダブテールINDI-GRIPホルダ

                        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                          アームキットDタイプ(平面取付)

                          アームキットDタイプ(平面取付)

                            メーカー WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG WEIZHENG 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック 三好キカイ(旧三好パイジョン)
                            通常価格 2,176円 3,698円 4,468円 2,273円 1,934円 3,882円 15,638円 11,702円 1,815円 2,043円 2,142円 29,899円 4,758円
                            通常出荷日 9日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   7日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   4日目   7日目  
                            種類 関連部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体
                            ケーブルタイプ 磁気冷却器 - - インジケータ付属品 インジケータ付属品 - 測定プラットフォーム 非磁性タイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 インジケータ付属品 - -
                            適用可能な商品および用途 1/4"ホース接続 - - - - - - - - - - - -
                            その他仕様 プラスチック材質 - - 接続寸法:3/8" - - - - - - 接続寸法:ø1/4" - -

                            磁気冷却器(62750)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました