(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース(MB-6D-1)

マグネットベース(MB-6D-1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,338円
税込単価
2,572円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットベース(MB...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース単体
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    60/80/100/120
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • その他仕様:
    主柱取付ネジ穴が右側にあります

型番

MB-6D-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-6D-I

1個

2,338( 2,572円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットベース(MB-6D-1)。

Loading...

MB-6D-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース(MB-6D-1)の型番MB-6D-Iのページです。
型番MB-6D-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース(MB-6D-1)

マグネットベース(MB-6D-1)

    マグネットベース(60101)

    マグネットベース(60101)

      マイクロメータースタンド(61910)

      マイクロメータースタンド(61910)

        汎用マグネットスタンド(60225)

        汎用マグネットスタンド(60225)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            汎用マグネットスタンド(60205)

            汎用マグネットスタンド(60205)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

                可調整型マグネットスタンド(60310)

                可調整型マグネットスタンド(60310)

                  汎用マグネットスタンド(60230)

                  汎用マグネットスタンド(60230)

                    ミニマグネットスタンド(MV-I)

                    ミニマグネットスタンド(MV-I)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                        可調整型マグネットスタンド(60330)

                        可調整型マグネットスタンド(60330)

                          汎用マグネットスタンド(60235)

                          汎用マグネットスタンド(60235)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,338円 2,439円 3,388円 3,074円 3,798円 3,126円 3,192円 3,074円 5,554円 3,110円 3,981円 5,292円 6,209円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース単体 マグネットベース単体 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 60/80/100/120 - - 60 80 - 60 - 80 12 - - 50
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 - ø100×100 58×50×55 60×50×55 58×50×55 58×50×55 - 60×50×55 30×30×30 - - 52×45×50
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25

                            マグネットベース(MB-6D-1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました