(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB-8D
マグネットベース(60101) MAGNET HOLDER

マグネットベース(60101) MB-8D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,593円
税込単価
2,852円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットベース(60...

詳細情報を確認する

型番

MB-8D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MB-8D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットベース(60101) 外形図

規格表

マグネットベース(60101) 規格表

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-8D

784
80
60×50×55

1個

2,593( 2,852円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マグネットベース(60101)。

カタログ

 

MB-8Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース(60101)の型番MB-8Dのページです。
型番MB-8Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース(60101)

マグネットベース(60101)

    マグネットベース(MB-6D-1)

    マグネットベース(MB-6D-1)

      マグネットベース(FAD-5)

      マグネットベース(FAD-5)

        マグネットペース 単体

        マグネットペース 単体

          マグネットV形ホルダ(MV-7K)

          マグネットV形ホルダ(MV-7K)

            マグネット枡形ブロック(62410)

            マグネット枡形ブロック(62410)

              マグネット枡形ブロック(62405)

              マグネット枡形ブロック(62405)

                ダクトタイプ4L

                ダクトタイプ4L

                  マグネットベース

                  マグネットベース

                    マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                    マグネットV形ホルダ(MV-12KE)

                      マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

                      マグネット溶接ポジショナー(KM-AH)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                        マイクロメータースタンド(61925)

                          磁気吸着装置(63001)

                          磁気吸着装置(63001)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG SUS ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,439円 2,338円 2,593円 4,248円 6,537円 37,174円 45,375円 95,120円 2,480円 24,969円 13,162円 4,767円 2,603円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   22日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 関連部品 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 マグネットベース単体 関連部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ - マグネットV形ホルダ マグネット枡形ブロック マグネット枡形ブロック - - マグネットV形ホルダ マグネット溶接ポジショナー マイクロメータースタンド 磁気吸着装置
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - - - - - - - - -

                            マグネットベース(60101)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            固定に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/23
                            検査時にものの固定に使用しています。今のところ何も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/06
                            シャコ万力では取り付けできない所に利用しています。応用場所が広く、且つ強力なので高価ですが利用範囲が広いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            机上テスト機
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/24
                            机上テスト用の画像検査装置の取り付けに使いました。
                            (他の部品と組み合わせて)
                            フレキシブルに稼働できるのでテストするには最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-10D
                            MB-12D
                            MB-6D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            3,626円

                            ( 3,989円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            98010074×50×55

                            4,226円

                            ( 4,649円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            1176120118×50×55

                            2,439円

                            ( 2,683円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5886058×50×55

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました