(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV-8CB-I
フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910) MAGNET HOLDER

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910) CV-8CB-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,143円
税込単価
4,557円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースフレキシブルユニバーサル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    フレキシブルアーム
  • 吸着力(N):
    784
  • ケーブルタイプ:
    フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    320

型番

CV-8CB-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CV-8CB-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-8CB-I

本体 ホワイト

1個

4,143( 4,557円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースフレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)。

CV-8CB-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)の型番CV-8CB-Iのページです。
型番CV-8CB-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

        ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

        ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

            ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

            ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

              可調整型マグネットスタンド(60315)

              可調整型マグネットスタンド(60315)

                フレキシブルアーム

                フレキシブルアーム

                  MR形 マグレンズ

                  MR形 マグレンズ

                    磁気ソケット(62625)

                    磁気ソケット(62625)

                      磁気ソケット(62620)

                      磁気ソケット(62620)

                        フリーガイドアーム 固定アーム

                        フリーガイドアーム 固定アーム

                          磁気冷却器(62701)

                          磁気冷却器(62701)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ カネテック WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 3,798円 3,981円 3,881円 4,176円 4,931円 4,176円 3,221円 1,930円 16,899円 7,259円 7,522円 10,680円 4,718円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 関連部品
                            アーム種類 フレキシブルアーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - 固定アーム -
                            吸着力(N) 784 - 784 117.6 - 117.6 - - 800 - - - -
                            ケーブルタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ 微調整オン/オフタイプ - - 磁気ソケット 磁気ソケット - 磁気冷却器
                            吸着力(kg) 80 - 80 12 - 12 - - - - 80 - 80

                            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CV-8CB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            3,798円

                            ( 4,178円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            本体 ブラック

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました