(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気ソケット(62630)

磁気ソケット(62630)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,495円
税込単価
10,445円

磁気ソケット。吸着力(kg) 80柱全長(mm) 680電圧 AC220V

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気ソケット
  • 吸着力(kg):
    80
  • 柱全長(mm):
    680
  • 電圧:
    AC220V

型番

MSD-I(220V) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-I(220V)

1個

9,495( 10,445円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気ソケット。吸着力(kg) 80柱全長(mm) 680電圧 AC220V

Loading...

MSD-I(220V)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気ソケット(62630)の型番MSD-I(220V)のページです。
型番MSD-I(220V)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気ソケット(62630)

磁気ソケット(62630)

    磁気ソケット(62620)

    磁気ソケット(62620)

      磁気ソケット(62625)

      磁気ソケット(62625)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

          テストインジケータユニバーサルスタンド

          テストインジケータユニバーサルスタンド

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                マイクロメータースタンド(61925)

                マイクロメータースタンド(61925)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                    マグネットベース(60101)

                    マグネットベース(60101)

                      マイクロメータースタンド(61905)

                      マイクロメータースタンド(61905)

                        ダブテールクランプ

                        ダブテールクランプ

                          ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

                          ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 9,495円 7,522円 7,259円 3,881円 2,470円 3,798円 4,931円 4,767円 6,767円 2,439円 2,524円 1,882円 5,142円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体
                            ケーブルタイプ 磁気ソケット 磁気ソケット 磁気ソケット フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド インジケータ付属品 ユニバーサルタイプ
                            吸着力(kg) 80 80 - 80 - 80 - - - - - - -
                            柱全長(mm) 680 560 630 320 - 320 - - - - - - -
                            電圧 AC220V AC220V AC220V - - - - - - - - - -

                            磁気ソケット(62630)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました