(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気ソケット(62625)

磁気ソケット(62625)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,259円
税込単価
7,985円

【特長】・WEIZHENGの磁気ソケットです。・柱全長は 630mmです。・電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気ソケット
  • 柱全長(mm):
    630
  • 電圧:
    AC220V

型番

MST-II(220V) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MST-II(220V)

1個

7,259( 7,985円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・WEIZHENGの磁気ソケットです。・柱全長は 630mmです。・電圧はAC220Vです。

Loading...

MST-II(220V)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気ソケット(62625)の型番MST-II(220V)のページです。
型番MST-II(220V)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気ソケット(62625)

磁気ソケット(62625)

    磁気ソケット(62630)

    磁気ソケット(62630)

      磁気ソケット(62620)

      磁気ソケット(62620)

        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

        マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

            検査スタンド 曲げタイプ

            検査スタンド 曲げタイプ

              安全防護カバー(63325)

              安全防護カバー(63325)

                安全防護カバー(63320)

                安全防護カバー(63320)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                      磁気冷却器(62701)

                      磁気冷却器(62701)

                        ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                        ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック
                            通常価格 7,259円 9,495円 7,522円 28,899円 4,931円 8,523円 3,979円 2,995円 4,176円 3,881円 4,718円 4,176円 29,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   4日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 磁気ソケット 磁気ソケット 磁気ソケット - フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ - 安全防護カバー 安全防護カバー ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 磁気冷却器 ミニタイプ -
                            柱全長(mm) 630 680 560 - - - 320 280 - 320 360 - -
                            電圧 AC220V AC220V AC220V - - - - - - - - - -

                            磁気ソケット(62625)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました