(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気ソケット(62620)

磁気ソケット(62620)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,522円
税込単価
8,274円

磁気ソケット。吸着力(kg) 80柱全長(mm) 560電圧 AC220V

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気ソケット
  • 吸着力(kg):
    80
  • 柱全長(mm):
    560
  • 電圧:
    AC220V

型番

MST-1(220V) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MST-1(220V)

1個

7,522( 8,274円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気ソケット。吸着力(kg) 80柱全長(mm) 560電圧 AC220V

Loading...

MST-1(220V)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気ソケット(62620)の型番MST-1(220V)のページです。
型番MST-1(220V)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気ソケット(62620)

磁気ソケット(62620)

    磁気ソケット(62630)

    磁気ソケット(62630)

      磁気ソケット(62625)

      磁気ソケット(62625)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

          ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

          ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

            テストインジケータユニバーサルスタンド

            テストインジケータユニバーサルスタンド

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                ミニマグネットスタンド(MV-II)

                ミニマグネットスタンド(MV-II)

                  汎用ダブテールインジケーターホルダ

                  汎用ダブテールインジケーターホルダ

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                      脱磁装置(62510)

                      脱磁装置(62510)

                        ダブテールINDI-GRIPホルダ

                        ダブテールINDI-GRIPホルダ

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 7,522円 9,495円 7,259円 3,881円 2,995円 2,470円 4,931円 3,110円 2,043円 4,176円 15,592円 2,142円 10,177円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 磁気ソケット 磁気ソケット 磁気ソケット フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 ミニタイプ 脱磁装置 インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 80 80 - 80 10 - - 12 - 12 - - -
                            柱全長(mm) 560 680 630 320 135 - - - - - - - 370
                            電圧 AC220V AC220V AC220V - - - - - - - AC220V - -

                            磁気ソケット(62620)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました