(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,209円
税込単価
6,830円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 油圧式ユニバーサルマグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    784
  • 吸着力(kg):
    80
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    60×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • アーム/柱材質:
    アルミニウム合金
  • タイプ:
    油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ

型番

YW-8CU-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
柱全長(mm)
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-8CU-I

380
柱本体 ブルー

1個

6,209( 6,830円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)。

Loading...

YW-8CU-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)の型番YW-8CU-Iのページです。
型番YW-8CU-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

      ユニバーサルスタンド(WVT-250)

      ユニバーサルスタンド(WVT-250)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

          ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

              ドイツ式マグネットスタンド

              ドイツ式マグネットスタンド

                汎用マグネットスタンド(60225)

                汎用マグネットスタンド(60225)

                  ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                  ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                    ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

                    ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                          可調整型マグネットスタンド(60335)

                          可調整型マグネットスタンド(60335)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 6,209円 4,275円 10,391円 3,749円 3,143円 10,177円 7,620円 3,074円 5,142円 5,142円 3,801円 6,767円 3,126円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 関連部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 784 588 - 784 588 - 588 - - - 588 - 588
                            吸着力(kg) 80 60/80 - 80 60 - 60 60 - - 60 - 60
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 60×50×55 58×50×55/60×50×55 260×62×50 60×50×55 58×50×55 - 70×46×65 58×50×55 220×58×35 220×58×35 58×50×55 - 58×50×55

                            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60715)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました