(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(AH-HP)

ミニマグネットスタンド(AH-HP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,749円
税込価格
4,124円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースミニマグネットスタンド(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    176.4
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    18
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    30×30×30
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M5×0.8
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    150
  • 先端角度調整:
    なし

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体ブルー、スイッチボタン付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体ゴールド、スイッチボタン付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体レッド、スイッチボタン付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体シルバー、スイッチボタン付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

本体ホワイト、スイッチボタン付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースミニマグネットスタンド(AH-HP)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(AH-HP)

ミニマグネットスタンド(AH-HP)

    ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

    ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

      ミニマグネットスタンド(NH-HP)

      ミニマグネットスタンド(NH-HP)

        ダブテールクランプ

        ダブテールクランプ

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            センタリングホルダー

            センタリングホルダー

              フリーガイドアーム用ホルダー

              フリーガイドアーム用ホルダー

                マイクロメータースタンド(61925)

                マイクロメータースタンド(61925)

                  マイクロメータースタンド(61910)

                  マイクロメータースタンド(61910)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                      マグネットV形ホルダ(MV-12K)

                      マグネットV形ホルダ(MV-12K)

                        汎用マグネットスタンド(60225)

                        汎用マグネットスタンド(60225)

                          マイクロメータースタンド(61920)

                          マイクロメータースタンド(61920)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,749円 3,749円 3,749円 1,882円 3,798円 2,352円 870円 4,767円 3,388円 3,981円 13,130円 3,074円 3,144円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   26日目~   3日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム - フレキシブルアーム - - - - フレキシブルアーム - 固定アーム -
                            吸着力(N) 176.4 176.4 294 - 784 - - - - - - - -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ インジケータ付属品 - マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マグネットV形ホルダ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド
                            吸着力(kg) 18 18 30 - 80 - - - - - - 60 -

                            ミニマグネットスタンド(AH-HP)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました