(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NH-HP-I(RED)
ミニマグネットスタンド(NH-HP-I) MAGNET HOLDER

ミニマグネットスタンド(NH-HP-I) NH-HP-I(RED)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,749円
税込単価
4,124円

カラーがゴールド、シルバー、ブラック、ブルー、ホワイト、レッドの6色ございます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    294
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    30
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    36×30×35
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M5×0.8
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 柱全長(mm):
    180
  • 先端角度調整:
    あり

型番

NH-HP-I(RED) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NH-HP-I(RED) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NH-HP-I(RED)

本体レッド、スイッチノブ付き

1個

3,749( 4,124円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

カラーがゴールド、シルバー、ブラック、ブルー、ホワイト、レッドの6色ございます。ケーブルタイプ ミニタイプ吸着力(kg) 30ベース寸法(L x W x H)(mm) 36×30×35主柱取付ネジ穴(mm) M5×0.8クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")柱全長(mm) 180先端角度調整 あり

NH-HP-I(RED)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)の型番NH-HP-I(RED)のページです。
型番NH-HP-I(RED)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

    ミニマグネットスタンド(AH-HP)

    ミニマグネットスタンド(AH-HP)

      ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

      ミニマグネットスタンド(AH-HP-I)

        ミニマグネットスタンド(NH-HP)

        ミニマグネットスタンド(NH-HP)

          テストインジケータユニバーサルスタンド

          テストインジケータユニバーサルスタンド

            アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

            アームタイプダイヤルゲージ用機械式ユニバーサルスタンド

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

              フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                磁気冷却器(62715)

                磁気冷却器(62715)

                  可調整型マグネットスタンド(60315)

                  可調整型マグネットスタンド(60315)

                    クランプ固定器

                    クランプ固定器

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                        機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                          複合形軸方向ホルダ

                          複合形軸方向ホルダ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,749円 3,749円 3,749円 3,749円 2,470円 2,929円 4,931円 2,765円 3,221円 1,934円 3,110円 3,626円 2,273円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム フレキシブルアーム - 固定アーム - 固定アーム 固定アーム -
                            吸着力(N) 294 176.4 176.4 294 - - - - - - 117.6 - -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 磁気冷却器 微調整オン/オフタイプ インジケータ付属品 ミニタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品
                            吸着力(kg) 30 18 18 30 - - - 15 - - 12 - -

                            ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NH-HP-I(BLACK)
                            NH-HP-I(GOLDEN)
                            NH-HP-I(SILVER)
                            NH-HP-I(WHITE)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他仕様

                            4,040円

                            ( 4,444円 )
                            1個 -

                            24日目~

                            本体ブラック、スイッチノブ付き

                            3,936円

                            ( 4,330円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            本体ゴールド、スイッチノブ付き

                            3,936円

                            ( 4,330円 )
                            1個 -

                            21日目~

                            本体シルバー、スイッチノブ付き

                            3,936円

                            ( 4,330円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            本体ホワイト、スイッチノブ付き

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました