(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,995円
税込単価
3,295円

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 10ベース寸法(L x W x H)...

詳細情報を確認する

型番

MV-IIIE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-IIIE

1個

2,995( 3,295円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 10ベース寸法(L x W x H)(mm) ø25×25主柱取付ネジ穴(mm) M4×0.8柱全長(mm) 135

MV-IIIEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)の型番MV-IIIEのページです。
型番MV-IIIEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

      ミニマグネットスタンド(MV-II)

      ミニマグネットスタンド(MV-II)

        テストインジケータユニバーサルスタンド

        テストインジケータユニバーサルスタンド

          汎用ダブテールインジケーターホルダ

          汎用ダブテールインジケーターホルダ

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

              マイクロメータースタンド(61920)

              マイクロメータースタンド(61920)

                マイクロメータースタンド(61925)

                マイクロメータースタンド(61925)

                  ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                  ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                    測定プラットフォーム(61805)

                    測定プラットフォーム(61805)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                        ミニマグネットスタンド(MV-III)

                        ミニマグネットスタンド(MV-III)

                          測定プラットフォーム(61810)

                          測定プラットフォーム(61810)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,995円 4,176円 3,110円 2,470円 2,043円 3,881円 3,144円 4,767円 4,176円 11,702円 4,931円 3,110円 15,638円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - フレキシブルアーム - - 固定アーム - フレキシブルアーム - -
                            吸着力(N) 98 117.6 117.6 - - 784 - - 117.6 - - - -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド ミニタイプ 測定プラットフォーム フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ 測定プラットフォーム
                            吸着力(kg) 10 12 12 - - 80 - - 12 - - 12 -

                            ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました