(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,176円
税込単価
4,594円

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    117.6
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    12
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø28×30
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M6×1
  • クランプ穴寸法(ø):
    1/4"
  • 主柱寸法(mm):
    110
  • 支柱寸法(mm):
    200
  • その他仕様:
    スイッチなし

型番

MV-IICF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類マグネットベース(アームセット)アーム種類固定アーム
吸着力(N)117.6ケーブルタイプミニタイプ
吸着力(kg)12ベース寸法(L x W x H)(mm)ø28×30
主柱取付ネジ穴(mm)M6×1クランプ穴寸法(ø)1/4"
主柱寸法(mm)110支柱寸法(mm)200
その他仕様スイッチなし - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-IICF

1個

4,176( 4,594円 )

9日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)(mm) ø28×30主柱取付ネジ穴(mm) M6×1クランプ穴寸法(ø) 1/4"主柱寸法(mm) 110支柱寸法(mm) 200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(MV-IICF)の型番MV-IICFのページです。
型番MV-IICFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

    ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

    ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

        真空吸着スタンド(TDH)

        真空吸着スタンド(TDH)

          ミニマグネットスタンド(MV-II)

          ミニマグネットスタンド(MV-II)

            検査スタンド 曲げタイプ

            検査スタンド 曲げタイプ

              磁気ソケット(62625)

              磁気ソケット(62625)

                磁気ソケット(62630)

                磁気ソケット(62630)

                  MB-OX形 ハイロックベース

                  MB-OX形 ハイロックベース

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                        ミニマグネットスタンド(MV-I)

                        ミニマグネットスタンド(MV-I)

                          検査スタンド 油圧式精密タイプ

                          検査スタンド 油圧式精密タイプ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG カネテック WEIZHENG ECE(イー・シー・イー)
                            通常価格 4,176円 4,176円 4,931円 5,142円 3,110円 8,523円 7,259円 9,495円 43,899円 3,881円 28,899円 3,110円 25,611円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム - - 固定アーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 117.6 117.6 - - 117.6 800 - - 1000 784 - 117.6 -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 真空吸引タイプ ミニタイプ - 磁気ソケット 磁気ソケット - フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ - ミニタイプ -
                            吸着力(kg) 12 12 - - 12 - - 80 - 80 - 12 -

                            ミニマグネットスタンド(MV-IICF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト