(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,176円
税込単価
4,594円

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    117.6
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    12
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    30×30×30
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M6×1
  • クランプ穴寸法(ø):
    1/4"
  • 主柱寸法(mm):
    110
  • 支柱寸法(mm):
    200
  • その他仕様:
    スイッチなし

型番

MV-ICF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-ICF

1個

4,176( 4,594円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)(mm) 30×30×30主柱取付ネジ穴(mm) M6×1クランプ穴寸法(ø) 1/4"主柱寸法(mm) 110支柱寸法(mm) 200

MV-ICFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(MV-ICF)の型番MV-ICFのページです。
型番MV-ICFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

      ミニマグネットスタンド(MV-III)

      ミニマグネットスタンド(MV-III)

        ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

        ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

          ミニマグネットスタンド(MV-II)

          ミニマグネットスタンド(MV-II)

            テストインジケータユニバーサルスタンド

            テストインジケータユニバーサルスタンド

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

              ダブテールINDI-GRIPホルダ

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                    測定プラットフォーム(61810)

                    測定プラットフォーム(61810)

                      磁気冷却器(62710)

                      磁気冷却器(62710)

                        測定プラットフォーム(61805)

                        測定プラットフォーム(61805)

                          ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

                          ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 4,176円 4,176円 3,110円 2,995円 3,110円 2,470円 2,142円 3,881円 4,931円 15,638円 3,292円 11,702円 3,749円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム - - フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - - 固定アーム
                            吸着力(N) 117.6 117.6 - 98 117.6 - - 784 - - - - 294
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 測定プラットフォーム 磁気冷却器 測定プラットフォーム ミニタイプ
                            吸着力(kg) 12 12 12 10 12 - - 80 - - 20 - 30

                            ミニマグネットスタンド(MV-ICF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました