(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(MV-T)

ミニマグネットスタンド(MV-T)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,523円
税込単価
3,875円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースミニマグネットスタンド(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    98
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    10
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø30×30
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M6×1
  • クランプ穴寸法(ø):
    8&6mm
  • 柱全長(mm):
    65
  • その他仕様:
    スイッチなし

型番

MV-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-T

1個

3,523( 3,875円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベースミニマグネットスタンド(MV-T)

MV-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(MV-T)の型番MV-Tのページです。
型番MV-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(MV-T)

ミニマグネットスタンド(MV-T)

    ミニマグネットスタンド(MV-I)

    ミニマグネットスタンド(MV-I)

      ダブテールクランプ

      ダブテールクランプ

        マグネットV形ホルダ(MV-12K)

        マグネットV形ホルダ(MV-12K)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

            マイクロメータースタンド(61910)

            マイクロメータースタンド(61910)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

              ミニマグネットスタンド(MV-II)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                マグネットV形ホルダ(MV-7K)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

                        ミニマグネットスタンド(MV-III)

                        ミニマグネットスタンド(MV-III)

                          マグネットベース(60101)

                          マグネットベース(60101)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,523円 3,110円 1,882円 13,130円 3,798円 3,388円 3,110円 6,537円 2,995円 4,176円 3,981円 3,110円 2,439円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - - フレキシブルアーム - 固定アーム - 固定アーム 固定アーム フレキシブルアーム - -
                            吸着力(N) 98 117.6 - - 784 - 117.6 - 98 117.6 - - -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ インジケータ付属品 マグネットV形ホルダ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ マイクロメータースタンド ミニタイプ マグネットV形ホルダ ミニタイプ ミニタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ミニタイプ 一般オン/オフタイプ
                            吸着力(kg) 10 12 - - 80 - 12 - 10 12 - 12 -

                            ミニマグネットスタンド(MV-T)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました