(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットスタンド(MV-II)

ミニマグネットスタンド(MV-II)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • 吸着力(N):
    117.6
  • ケーブルタイプ:
    ミニタイプ
  • 吸着力(kg):
    12
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø35×30
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M6×1
  • クランプ穴寸法(ø):
    1/4"
  • 主柱寸法(mm):
    105
  • 補助柱寸法(mm):
    90
  • その他仕様:
    スイッチなし

型番

MV-II 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-II

1個

3,110( 3,421円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチなしのミニタイプ。吸着力(kg) 12ベース寸法(L x W x H)(mm) ø35×30主柱取付ネジ穴(mm) M6×1クランプ穴寸法(ø) 1/4"主柱寸法(mm) 105補助柱寸法(mm) 90

MV-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットスタンド(MV-II)の型番MV-IIのページです。
型番MV-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットスタンド(MV-II)

ミニマグネットスタンド(MV-II)

    ミニマグネットスタンド(MV-I)

    ミニマグネットスタンド(MV-I)

      ミニマグネットスタンド(MV-III)

      ミニマグネットスタンド(MV-III)

        検査スタンド 油圧式精密タイプ

        検査スタンド 油圧式精密タイプ

          検査スタンド 曲げタイプ

          検査スタンド 曲げタイプ

            真空吸着スタンド(TDH)

            真空吸着スタンド(TDH)

              検査スタンド 機械式精密タイプ

              検査スタンド 機械式精密タイプ

                ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                ユニバーサルマグネットスタンド 機械式ミニタイプ

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                    MB-OX形 ハイロックベース

                    MB-OX形 ハイロックベース

                      磁気冷却器(62701)

                      磁気冷却器(62701)

                        ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                        ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                          MG-S16 スタンド

                          MG-S16 スタンド

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG ECE(イー・シー・イー) ECE(イー・シー・イー) WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG ミラック光学
                            通常価格 3,110円 3,110円 3,110円 25,611円 8,523円 5,142円 25,767円 8,537円 2,995円 43,899円 4,718円 4,176円 16,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   5日目  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム - 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム 固定アーム
                            吸着力(N) 117.6 117.6 - - 800 - - 800 98 1000 - 117.6 -
                            ケーブルタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ - - 真空吸引タイプ - - ミニタイプ - 磁気冷却器 ミニタイプ -
                            吸着力(kg) 12 12 12 - - - - - 10 - 80 12 -

                            ミニマグネットスタンド(MV-II)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました