(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMC-K10
磁気吸着装置(63010) MAGNET HOLDER

磁気吸着装置(63010) HMC-K10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,389円
税込単価
5,928円

【特長】・WEIZHENGの磁気吸着装置です。・吸着力が3kgと5kgの2タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気吸着装置

型番

HMC-K10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HMC-K10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMC-K10

5
120×70×190

1個

5,389( 5,928円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・WEIZHENGの磁気吸着装置です。・吸着力が3kgと5kgの2タイプございます。

Loading...

HMC-K10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気吸着装置(63010)の型番HMC-K10のページです。
型番HMC-K10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気吸着装置(63010)

磁気吸着装置(63010)

    磁気吸着装置(63001)

    磁気吸着装置(63001)

      脱磁装置(62510)

      脱磁装置(62510)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              真空吸着スタンド(TDH)

              真空吸着スタンド(TDH)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                  磁気吸着装置(HL-20A)

                  磁気吸着装置(HL-20A)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                      着磁脱磁装置(62505)

                      着磁脱磁装置(62505)

                        安全操作装置

                        安全操作装置

                          測定プラットフォーム(61810)

                          測定プラットフォーム(61810)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,765円 2,603円 15,592円 4,275円 10,177円 5,848円 5,142円 6,767円 7,358円 3,801円 10,636円 2,489円 15,638円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 関連部品
                            ケーブルタイプ 磁気吸着装置 磁気吸着装置 脱磁装置 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 真空吸引タイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 磁気吸着装置 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 着磁脱磁装置 安全操作装置 測定プラットフォーム

                            磁気吸着装置(63010)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMC-K20
                            HMC-KS10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5120×70×700

                            2,765円

                            ( 3,042円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            3ø90×210

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました