(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB-8J
磁気吸着装置(63001) MAGNET HOLDER

磁気吸着装置(63001) MB-8J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,732円
税込単価
3,005円

磁気吸着装置。吸着力が60kg、80kg、 100kg、 120kgの4タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    磁気吸着装置

型番

MB-8J 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MB-8J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-8J

80
60×50×55

1個

2,732( 3,005円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気吸着装置。吸着力が60kg、80kg、 100kg、 120kgの4タイプございます。

Loading...

MB-8Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気吸着装置(63001)の型番MB-8Jのページです。
型番MB-8Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気吸着装置(63001)

磁気吸着装置(63001)

    磁気吸着装置(63010)

    磁気吸着装置(63010)

      脱磁装置(62510)

      脱磁装置(62510)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

            機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60825)

              磁気吸着装置(HL-20A)

              磁気吸着装置(HL-20A)

                着磁脱磁装置(62505)

                着磁脱磁装置(62505)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                    フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                      油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                        真空吸着スタンド(TDH)

                        真空吸着スタンド(TDH)

                          測定プラットフォーム(61810)

                          測定プラットフォーム(61810)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,603円 2,765円 15,592円 6,767円 4,275円 10,177円 7,358円 10,636円 3,801円 4,931円 5,848円 5,142円 15,638円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 関連部品
                            ケーブルタイプ 磁気吸着装置 磁気吸着装置 脱磁装置 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 磁気吸着装置 着磁脱磁装置 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 真空吸引タイプ 測定プラットフォーム

                            磁気吸着装置(63001)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-10J
                            MB-12J
                            MB-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            3,684円

                            ( 4,052円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            10074×50×55

                            4,156円

                            ( 4,572円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            120118×50×55

                            2,603円

                            ( 2,863円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            6058×50×55

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました