(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDM-I
罫引き(62915) MAGNET HOLDER

罫引き(62915) HDM-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 罫引き(62915)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    罫引き
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø90×20
  • 支柱寸法(mm):
    ø4×130

型番

HDM-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HDM-I の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
主柱寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDM-I

ø10×300

1個

3,240( 3,564円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 罫引き(62915)。

Loading...

HDM-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

罫引き(62915)の型番HDM-Iのページです。
型番HDM-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

罫引き(62915)

罫引き(62915)

    汎用マグネットスタンド(60205)

    汎用マグネットスタンド(60205)

      汎用マグネットスタンド(60235)

      汎用マグネットスタンド(60235)

        汎用マグネットスタンド(60220)

        汎用マグネットスタンド(60220)

          ミニマグネットスタンド(MV-III)

          ミニマグネットスタンド(MV-III)

            罫引き(62905)

            罫引き(62905)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                汎用マグネットスタンド(60201)

                汎用マグネットスタンド(60201)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                  機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

                    汎用マグネットスタンド(60230)

                    汎用マグネットスタンド(60230)

                      安全防護カバー(63305)

                      安全防護カバー(63305)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                        機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                          可調整型マグネットスタンド(60320)

                          可調整型マグネットスタンド(60320)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,798円 3,126円 6,209円 5,161円 3,110円 3,487円 3,126円 2,995円 3,801円 5,554円 5,620円 6,767円 5,981円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 罫引き 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ミニタイプ 罫引き 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 安全防護カバー 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) ø90×20 58×50×55 52×45×50 - ø28×30 - 58×50×55 - 58×50×55 60×50×55 58×50×55 - -
                            支柱寸法(mm) ø4×130 ø10×165 ø10×165 - - ø4×130 - ø10×160 - ø10×165 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDM-II
                            HDM-III
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主柱寸法
                            (mm)

                            2,798円

                            ( 3,078円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ø10×400

                            3,126円

                            ( 3,439円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ø10×500

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました