(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可調整型マグネットスタンド(60330)

可調整型マグネットスタンド(60330)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,292円 ~ 6,900円
税込価格
5,821円 ~ 7,590円

吸着力が60kgと100kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
主柱寸法(mm)
支柱寸法(mm)
補助柱寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
588
60
60×50×55
ø20×170
ø12×127
ø14×170

1個

5,292( 5,821円 )

9日目~

980
100
74×50×55
ø20×400
ø12×150
ø16×360

1個

6,900( 7,590円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力が60kgと100kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可調整型マグネットスタンド(60330)

可調整型マグネットスタンド(60330)

    可調整型マグネットスタンド(60320)

    可調整型マグネットスタンド(60320)

      汎用マグネットスタンド(60220)

      汎用マグネットスタンド(60220)

        可調整型マグネットスタンド(60310)

        可調整型マグネットスタンド(60310)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

            可調整型マグネットスタンド(60315)

            可調整型マグネットスタンド(60315)

              MB形 マグネットベース

              MB形 マグネットベース

                汎用マグネットスタンド(60230)

                汎用マグネットスタンド(60230)

                  安全防護カバー(63310)

                  安全防護カバー(63310)

                    汎用マグネットスタンド(60205)

                    汎用マグネットスタンド(60205)

                      ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                      ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

                        MB-OX形 ハイロックベース

                        MB-OX形 ハイロックベース

                          真空吸着スタンド(TDH)

                          真空吸着スタンド(TDH)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG
                            通常価格 5,292円 5,981円 5,161円 3,074円 3,126円 3,221円 4,613円 5,554円 3,520円 3,126円 4,176円 43,899円 5,142円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ - 一般オン/オフタイプ 安全防護カバー 一般オン/オフタイプ ミニタイプ - 真空吸引タイプ
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - - M8×1.25 M6×1 - M8×1.25
                            クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" - 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" 1/4" - 8mm(オプション3/8")

                            可調整型マグネットスタンド(60330)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました