(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可調整型マグネットスタンド(60320)

可調整型マグネットスタンド(60320)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,981円
税込単価
6,579円

吸着力が80kgと100kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイ...

詳細情報を確認する

型番

WCZ-10DF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
主柱寸法(mm)
支柱寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCZ-10DF

980
100
74×50×55
ø20×360
ø12×220

1個

5,981( 6,579円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力が80kgと100kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")

WCZ-10DFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可調整型マグネットスタンド(60320)の型番WCZ-10DFのページです。
型番WCZ-10DFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可調整型マグネットスタンド(60320)

可調整型マグネットスタンド(60320)

    可調整型マグネットスタンド(60330)

    可調整型マグネットスタンド(60330)

      可調整型マグネットスタンド(60315)

      可調整型マグネットスタンド(60315)

        可調整型マグネットスタンド(60310)

        可調整型マグネットスタンド(60310)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

          可調整型マグネットスタンド(60335)

            マイクロメータースタンド(61925)

            マイクロメータースタンド(61925)

              マイクロメータースタンド(61920)

              マイクロメータースタンド(61920)

                汎用マグネットスタンド(60230)

                汎用マグネットスタンド(60230)

                  汎用マグネットスタンド(60220)

                  汎用マグネットスタンド(60220)

                    汎用マグネットスタンド(60235)

                    汎用マグネットスタンド(60235)

                      マイクロメータースタンド(61910)

                      マイクロメータースタンド(61910)

                        マグネットベース(60101)

                        マグネットベース(60101)

                          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 5,981円 5,292円 3,221円 3,074円 3,126円 4,767円 3,144円 5,554円 5,161円 6,209円 3,388円 2,439円 3,798円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - 固定アーム 固定アーム 固定アーム - - フレキシブルアーム
                            ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ マイクロメータースタンド 一般オン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - - M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25
                            クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") - - 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" - - 8mm(オプション3/8")

                            可調整型マグネットスタンド(60320)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました