(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCZ-8C
可調整型マグネットスタンド(60310) MAGNET HOLDER

可調整型マグネットスタンド(60310) WCZ-8C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,206円
税込単価
3,527円

吸着力が60kgと80kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    固定アーム
  • ケーブルタイプ:
    微調整オン/オフタイプ
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • クランプ穴寸法(ø):
    8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")
  • 主柱寸法(mm):
    ø12×176
  • 支柱寸法(mm):
    ø10×150

型番

WCZ-8C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WCZ-8C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(kg)
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCZ-8C

784
80
60×50×55

1個

3,206( 3,527円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着力が60kgと80kgがございます。ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32")主柱寸法(mm) ø12×176支柱寸法(mm) ø10×150

Loading...

WCZ-8Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可調整型マグネットスタンド(60310)の型番WCZ-8Cのページです。
型番WCZ-8Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可調整型マグネットスタンド(60310)

可調整型マグネットスタンド(60310)

    可調整型マグネットスタンド(60320)

    可調整型マグネットスタンド(60320)

      可調整型マグネットスタンド(60330)

      可調整型マグネットスタンド(60330)

        安全防護カバー(63310)

        安全防護カバー(63310)

          可調整型マグネットスタンド(60315)

          可調整型マグネットスタンド(60315)

            MB形 マグネットベース

            MB形 マグネットベース

              可調整型マグネットスタンド(60335)

              可調整型マグネットスタンド(60335)

                汎用マグネットスタンド(60220)

                汎用マグネットスタンド(60220)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IIIE)

                    フリーガイドアームセット 固定アーム

                    フリーガイドアームセット 固定アーム

                      汎用マグネットスタンド(60205)

                      汎用マグネットスタンド(60205)

                        MG-S16 スタンド

                        MG-S16 スタンド

                          MB-OX形 ハイロックベース

                          MB-OX形 ハイロックベース

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG ミラック光学 カネテック
                            通常価格 3,074円 5,981円 5,292円 3,520円 3,221円 4,613円 3,126円 5,161円 2,995円 17,300円 3,126円 16,899円 43,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   10日目   9日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム 固定アーム 固定アーム - 固定アーム - 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム
                            ケーブルタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 安全防護カバー 微調整オン/オフタイプ - 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ミニタイプ - 一般オン/オフタイプ - -
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 - M8×1.25 M8×1.25 M4×0.8 - M8×1.25 - -
                            クランプ穴寸法(ø) 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - 8mm(オプション3/8") 8&6.5mm(オプション3/8"&5/32") - - 3/8"&5/32"及び8mm&5/32" - -

                            可調整型マグネットスタンド(60310)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCZ-6C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            吸着力
                            (kg)
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            3,074円

                            ( 3,381円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            5886058×50×55

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました