(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全防護カバー(63330)

安全防護カバー(63330)
通常単価(税別)
3,388円
税込単価
3,727円

安全防護カバー。ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10防護カバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    安全防護カバー
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø66×10
  • その他仕様:
    防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

型番

SSK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類関連部品ケーブルタイプ安全防護カバー
ベース寸法(L x W x H)(mm)ø66×10その他仕様防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSK

1個

3,388( 3,727円 )

9日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

安全防護カバー。ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全防護カバー(63330)の型番SSKのページです。
型番SSKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全防護カバー(63330)

安全防護カバー(63330)

    安全防護カバー(63310)

    安全防護カバー(63310)

      安全防護カバー(63320)

      安全防護カバー(63320)

        安全防護カバー(63325)

        安全防護カバー(63325)

          安全防護カバー(63305)

          安全防護カバー(63305)

            安全防護カバー(63301)

            安全防護カバー(63301)

              安全防護カバー(63315)

              安全防護カバー(63315)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    安全操作装置

                    安全操作装置

                      ダイヤルホルダ

                      ダイヤルホルダ

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                          機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,388円 3,520円 2,995円 3,979円 5,620円 3,159円 3,356円 4,931円 3,881円 2,489円 2,810円 2,470円 6,767円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 安全操作装置 - インジケータ付属品 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10 58×50×55 ø66×10 ø80×12 58×50×55 - - - 60×50×55 - - - -
                            その他仕様 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):330×270×2mm 防護カバー寸法(L×W×D):300×260×2mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm - - ハンドル長さ220mm - クランプ外径寸法:0~12" -

                            安全防護カバー(63330)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト