(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全防護カバー(63320)

安全防護カバー(63320)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,995円
税込単価
3,295円

安全防護カバー。ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10柱全長(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    安全防護カバー
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    ø66×10
  • 柱全長(mm):
    280
  • その他仕様:
    防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

型番

SSL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSL

1個

2,995( 3,295円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

安全防護カバー。ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10柱全長(mm) 280防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

Loading...

SSLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全防護カバー(63320)の型番SSLのページです。
型番SSLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全防護カバー(63320)

安全防護カバー(63320)

    安全防護カバー(63310)

    安全防護カバー(63310)

      安全防護カバー(63330)

      安全防護カバー(63330)

        安全防護カバー(63325)

        安全防護カバー(63325)

          安全防護カバー(63305)

          安全防護カバー(63305)

            安全防護カバー(63301)

            安全防護カバー(63301)

              安全防護カバー(63315)

              安全防護カバー(63315)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    安全操作装置

                    安全操作装置

                      テストインジケータユニバーサルスタンド

                      テストインジケータユニバーサルスタンド

                        ダイヤルホルダ

                        ダイヤルホルダ

                          磁気ソケット(62620)

                          磁気ソケット(62620)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 2,995円 3,520円 3,388円 3,979円 5,620円 3,159円 3,356円 4,931円 3,881円 2,489円 2,470円 2,810円 7,522円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品
                            ケーブルタイプ 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 安全操作装置 インジケータ付属品 - 磁気ソケット
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) ø66×10 58×50×55 ø66×10 ø80×12 58×50×55 - - - 60×50×55 - - - -
                            柱全長(mm) 280 176+160 - 320 350 500 210 - 320 - - - 560
                            その他仕様 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):330×270×2mm 防護カバー寸法(L×W×D):300×260×2mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm - - ハンドル長さ220mm クランプ外径寸法:0~12" - -

                            安全防護カバー(63320)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました