(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSH2
安全防護カバー(63315) MAGNET HOLDER

安全防護カバー(63315) SSH2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,356円
税込単価
3,692円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース安全防護カバー(6331...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    安全防護カバー
  • 柱全長(mm):
    210
  • その他仕様:
    防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm

型番

SSH2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSH2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ベース寸法(L x W x H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSH2

38×32×38

1個

3,356( 3,692円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース安全防護カバー(63315)

Loading...

SSH2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全防護カバー(63315)の型番SSH2のページです。
型番SSH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全防護カバー(63315)

安全防護カバー(63315)

    安全防護カバー(63305)

    安全防護カバー(63305)

      安全防護カバー(63301)

      安全防護カバー(63301)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

        フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60905)

          マグネットベース(60101)

          マグネットベース(60101)

            安全防護カバー(63320)

            安全防護カバー(63320)

              安全防護カバー(63310)

              安全防護カバー(63310)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60910)

                  安全防護カバー(63330)

                  安全防護カバー(63330)

                    安全防護カバー(63325)

                    安全防護カバー(63325)

                      機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                      機械式ユニバーサルスタンド(63646)

                        マイクロメータースタンド(61910)

                        マイクロメータースタンド(61910)

                          ダブテールクランプ

                          ダブテールクランプ

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 3,356円 5,620円 3,159円 3,981円 2,439円 2,995円 3,520円 3,798円 3,388円 3,979円 3,626円 3,388円 1,882円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース単体 関連部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品
                            ケーブルタイプ 安全防護カバー 安全防護カバー 安全防護カバー フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 安全防護カバー 安全防護カバー フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 安全防護カバー 安全防護カバー インジケータ付属品 マイクロメータースタンド インジケータ付属品
                            柱全長(mm) 210 350 500 360 - 280 176+160 320 - 320 280 - -
                            その他仕様 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):330×270×2mm 防護カバー寸法(L×W×D):300×260×2mm - - 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm - 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 防護カバー寸法(L×W×D):250×200×3mm 接続寸法:ø8×40mm 鋼ベース -

                            安全防護カバー(63315)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベース寸法(L x W x H)
                            (mm)

                            3,356円

                            ( 3,692円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            ø30×25

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました