(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全防護カバー(63305)

安全防護カバー(63305)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,620円
税込単価
6,182円

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 安全防護カバー(633...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ケーブルタイプ:
    安全防護カバー
  • 吸着力(kg):
    60
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55
  • 柱全長(mm):
    350
  • その他仕様:
    防護カバー寸法(L×W×D):330×270×2mm

型番

SSE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSE

1個

5,620( 6,182円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース 安全防護カバー(63305)。

Loading...

SSEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全防護カバー(63305)の型番SSEのページです。
型番SSEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全防護カバー(63305)

安全防護カバー(63305)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

    機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

      機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60830)

        可調整型マグネットスタンド(60335)

        可調整型マグネットスタンド(60335)

          MB-OX形 ハイロックベース

          MB-OX形 ハイロックベース

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

            油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

              機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60805)

                  MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                  MB-A2型 2本アーム式マグネットベース

                    汎用マグネットスタンド(60220)

                    汎用マグネットスタンド(60220)

                      可調整型マグネットスタンド(60320)

                      可調整型マグネットスタンド(60320)

                        汎用マグネットスタンド(60230)

                        汎用マグネットスタンド(60230)

                          MB-MX形 ハイロックベース

                          MB-MX形 ハイロックベース

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック
                            通常価格 5,620円 3,801円 6,767円 3,126円 43,899円 5,848円 3,749円 4,275円 34,899円 5,161円 5,981円 5,554円 22,899円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   2日目   9日目~   9日目~   9日目~   4日目  
                            種類 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 安全防護カバー 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ - 油圧式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ 機械式ユニバーサルオン/オフタイプ - 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ -
                            吸着力(kg) 60 60 - 60 - 80 80 60/80 - - - 80 -
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55 58×50×55 - 58×50×55 - 60×50×55 60×50×55 58×50×55/60×50×55 - - - 60×50×55 -
                            柱全長(mm) 350 310 - - - 380 290 350 - - - - -

                            安全防護カバー(63305)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました