(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスタンド(WVT-250)

ユニバーサルスタンド(WVT-250)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,391円
税込単価
11,430円

ケーブルタイプ ユニバーサルタイプベース寸法(L x W x H)(mm) 2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドアーム単体
  • アーム種類:
    固定アーム
  • ケーブルタイプ:
    ユニバーサルタイプ
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    260×62×50
  • クランプ穴寸法(ø):
    8mm(オプション3/8")
  • 主柱寸法(mm):
    ø16×290
  • 支柱寸法(mm):
    ø16×310

型番

WVT-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WVT-250

1個

10,391( 11,430円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタイプ ユニバーサルタイプベース寸法(L x W x H)(mm) 260×62×50クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")主柱寸法(mm) ø16×290支柱寸法(mm) ø16×310

Loading...

WVT-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルスタンド(WVT-250)の型番WVT-250のページです。
型番WVT-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルスタンド(WVT-250)

ユニバーサルスタンド(WVT-250)

    マイクロメータースタンド(61920)

    マイクロメータースタンド(61920)

      マイクロメータースタンド(61905)

      マイクロメータースタンド(61905)

        ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

        ユニバーサルスタンド(WWZ-220)

          マイクロメータースタンド(61925)

          マイクロメータースタンド(61925)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

            フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

              ユニバーサルスタンド(WZ-220)

              ユニバーサルスタンド(WZ-220)

                マイクロメータースタンド(61915-01)

                マイクロメータースタンド(61915-01)

                  測定プラットフォーム(61815)

                  測定プラットフォーム(61815)

                    テストインジケータユニバーサルスタンド

                    テストインジケータユニバーサルスタンド

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                        測定プラットフォーム(61810)

                        測定プラットフォーム(61810)

                          可調整型マグネットスタンド(60335)

                          可調整型マグネットスタンド(60335)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 10,391円 3,144円 2,524円 5,142円 4,767円 3,881円 5,142円 3,192円 12,640円 2,470円 4,931円 15,638円 3,126円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 ガイドアーム単体 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 固定アーム - - 固定アーム - フレキシブルアーム - - - - フレキシブルアーム - 固定アーム
                            ケーブルタイプ ユニバーサルタイプ マイクロメータースタンド マイクロメータースタンド ユニバーサルタイプ マイクロメータースタンド フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ ユニバーサルタイプ マイクロメータースタンド 測定プラットフォーム インジケータ付属品 フレキシブルユニバーサルオン/オフタイプ 測定プラットフォーム 微調整オン/オフタイプ
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 260×62×50 95(L)×60(H) 162(L)×110(H) 220×58×35 - 60×50×55 220×58×35 115(L)×73(H) - - - 300×20×50 58×50×55
                            クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8") - - 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8") - 8mm(オプション3/8") - 8&4mm(オプション3/8"&5/32") 8mm(オプション3/8") 8mm(オプション3/8")

                            ユニバーサルスタンド(WVT-250)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました